(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDWC-50
デジタル吊りばかり TDWCシリーズ バネハカリ

デジタル吊りばかり TDWCシリーズ TDWC-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,528円
税込単価
12,681円

【特長】・水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです・オートデータホールド機能...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    50
  • 乾電池対応:
    有り
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    147
  • 幅(mm):
    90
  • 保護等級:
    IPX4
  • 質量(g):
    166.000
  • 電源(V):
    単4乾電池×2本(別売)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TDWC-50 解除

Loading...

TDWC-50 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
トラスココード
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDWC-50

50000
836-4774
4989999444346
-

1個

11,528( 12,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです
・オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です
・環境温度測定も可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

デジタル吊りばかり 25kgの仕様

デジタル吊りばかり 25kgの製品イメージ

デジタル吊りばかり 25kgの製品イメージ

製品仕様

  • センサー方式:ロードセル方式
  • 秤量:25kg
  • 最小表示:50g
  • 幅:90mm
  • 奥行:30mm
  • 高さ:147mm
  • 保護等級:IPX4
  • 電源:単4乾電池×2本(別売)
  • 幅×奥行×高さ:90×30×147mm
  • 質量/質量単位:166g

使用方法

各部の名称

各部の名称

  1. 1.LCD 表示部
  2. 2.リセット(Reset)ボタン
  3. 3.表示(UNIT)切替ボタン(重量、温度)
  4. 4.電源ボタン
  5. 5.吊下げフック
  6. 6.巻尺収納部
  7. 7.電池収納部カバー
  8. 8.フック固定用マグネット

ご使用になる前に

開封したらすぐにキズや変色など外観上の異常や付属品に欠品がないかを確認すること。万一、不具合がありましたら購入された販売店まで連絡すること。

  1. 1.電池の取り付け:本体裏面の電池収納部カバーを開ける。単4電池2本を極性(+)/(−)表示を確認して収納する。カバーを元のように閉じる。

使用方法

1、電源の入/切

  • 吊下げフックに何も吊り下げない状態で電源ボタン(のボタン)を押すこと。"ピッ"と音がしてバックライトが点灯し電源が入る。"HELLO"の文字が表示された後、"0.00kg"表示に変ると測定可能。"重量測定モード"または"周囲温度測定モード"で電源ボタンを押すと"ピッ"と音がして"byE"が表示され電源が切れる。

<バックライト自動消灯機能>

  • 計量値表示に変化がない状態や無操作状態が約20秒続くと、自動的にバックライトが消灯。
  • 再び計量や操作を行うとバックライトが点灯。

<オートパワーオフ機能>

  • 「計量値表示に変化がない状態や無操作状態が約1分続くと、自動的に電源が切れる。
  • 連続して使用する場合はオートパワーオフ機能を解除することが可能。
  • 電源が入っている状態で"UNIT"ボタンを約5秒間長押しすると"PA-OF"と表示され、オートパワーオフ機能が無効になる。(電源を入れたまま放置すると電池を消耗するので、適宜手動で電源を切ること)
  • オートパワーオフ機能が無効の時に再度"UNIT"ボタンを約5秒間長押しするとオートパワーオフ機能を有効にすることが可能。
  • ※ 電池を交換した場合はオートパワーオフ機能が有効に戻ります。

2、重量の測定

  • 表示が"0.00kg"の状態で、吊下げフックに測定対象物を吊り下げる。測定値が安定すると、"ピッ"と音がして測定値が表示され"HOLD"マークが点灯。(HOLD(測定値表示固定)モード)この状態で測定対象物を吊下げフックから外してもオートパワーオフするまで測定値表示が保持される。

3、重量の再測定

  • "HOLD"が点灯し測定値表示が固定された状態で次の測定を行う場合は、"Reset"ボタンを1度押す。"HOLD"が解除され"0.00kg"表示に戻る。
  • ※ "HOLD"が点灯した状態では測定物を吊り下げても重量の更新はできません。

4、前回測定値の再表示

  • 重量測定後、電源が切れた後に再び電源を入れると、HOLDモードにて前回最後に測定した測定値が約2秒間表示された後、"0.00kg"表示に変る。
  • ※ 電池を交換した場合は前回の測定値は表示されません。

5、HOLD(測定値表示固定)モードの解除

  • 電源が入った状態で、"Reset"ボタンを約2秒長押しすると、"H-OFF"が表示されHOLDモードが解除される。このモードでは測定値が安定しても"HOLD"は点灯せず、表示は固定されない。(測定対象物を外すと、表示は"0.00kg"に戻る。)測定対象物の重量を連続して増加/減少させながらの測定に便利。もう一度"Reset"ボタンを約2秒長押しすると"H-ON"が表示され、HOLDモードが設定される。(電源の切→入でもHOLDモードが設定される。)

6.風袋機能

  • 風袋機能を使用すると、測定対象物を入れた容器等の重量を差し引いて測定対象物のみの重量を測定することが可能。"0.00kg"表示時に容器のみを吊下げフックに吊り下げ、最初に容器の重量を測定。"HOLD"が点灯し測定値が固定されたら、"Reset"ボタンを押下する。"0.00kg"表示になったら測定対象物を入れた容器ごと吊下げフックに吊り下げると、測定対象物のみの重量が測定可能。

(ヒント)

  • 繰り返し測定を行う際はHOLD機能を解除すると便利。
  • "Reset"ボタンを押した後に容器を吊下げフックから外すと、重量がマイナスで表示されるが、これは容器の重量にマイナスを付けた値。

7.周囲温度測定機能

  • 本機には簡易的な温度計が内蔵。周囲環境温度の確認の参考値として使用すること。電源が入った状態で"UNIT"ボタンを1度押すと"025C"(25°Cを意味します)の様に本機の周囲温度が表示される。温度表示状態で再び"UNIT"ボタンを押すと"重量測定モード"に切替る。
  • ※ 測定温度はあくまでも参考値です。
  • ※ 電源を切ると重量測定モードに戻ります。

内蔵の巻尺について

  • 本体側面上部には内蔵の巻尺がついている。
  • つまみを引き出して使用すること。
  • 約80cmまで引き出す事が可能。

注意・禁止事項

  • ※ 巻尺は100cmまで目盛りがありますが、無理に引き出さないでください。破損の原因になることがあります。
  • ※ 水に濡れた場合は、巻尺についた水滴を拭き取って収納してください。錆の原因となります。

カタログ

 

TDWC-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル吊りばかり TDWCシリーズの型番TDWC-50のページです。
型番TDWC-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

    デジタル防水台秤 IWX-S

    デジタル防水台秤 IWX-S

      本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

      本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

        イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

        イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

          イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150S

          イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150S

            本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

            本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

              本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

              本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

                本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

                本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

                  イシダ デジタル防水台秤 IWB

                  イシダ デジタル防水台秤 IWB

                    防塵・防水計量台 SBシリーズ

                    防塵・防水計量台 SBシリーズ

                      デジタル防水台秤 IWG-6000S

                      デジタル防水台秤 IWG-6000S

                        防塵防水デジタル吊りはかり HTW

                        防塵防水デジタル吊りはかり HTW

                          本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                          本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 イシダ 大和製衡 イシダ イシダ 大和製衡 大和製衡 大和製衡 イシダ エー・アンド・デイ イシダ 八幡計器(YAWATA) エー・アンド・デイ
                            通常価格 8,340円 150,385円 503,880円 200,857円 200,857円 168,248円 422,400円 503,880円 121,019円 33,748円 105,984円 112,500円 83,474円
                            通常出荷日 1日目   5日目   8日目   5日目   5日目   5日目   8日目   8日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   6日目  
                            主要用途 はかり - はかり - - はかり はかり はかり - はかり - はかり はかり
                            種類 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 -
                            最小表示(g) 50 - 50 - - - 50 50 - - 1(0~3kg)2(3~6kg) - -
                            乾電池対応 有り - 有り - - 有り 有り 有り - - - - 有り
                            奥行(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            デジタル吊りばかり TDWCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDWC-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ひょう量
                            (g)
                            トラスココード JANコード

                            8,340円

                            ( 9,174円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1025000836-47734989999444339

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました