(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工用高速バイス

木工用高速バイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,926円
税込単価
5,419円

【特長】・アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。・クイックボタンを押す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口幅(mm):
    70
  • 最大口開き(mm):
    65
  • 口深さ(mm):
    28
  • 最大締付力(kN):
    1.96
  • 全長(mm):
    135
  • JANコード:
    4989999495874
  • トラスココード:
    836-9066
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 材質2:
    シャフト:鋼材
  • 材質3:
    ハンドル:ラバー
  • 高さ(mm):
    55
  • タイプ:
    アングルバイス

型番

TRADPV-70 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRADPV-70

1個

4,926( 5,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。
・クイックボタンを押すことで、素早いクランプが可能です。
・ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。
・アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
【材質】
・本体:アルミ合金
・シャフト:鋼材
・ハンドル:ラバー

TRADPV-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用高速バイスの型番TRADPV-70のページです。
型番TRADPV-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工用高速バイス

木工用高速バイス

    アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

    アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

      アルミ合金バイスハンドル

      アルミ合金バイスハンドル

        ユニバーサルテーブルバイス

        ユニバーサルテーブルバイス

          小型ホビーアンビル

          小型ホビーアンビル

            木工用バイス(台下型)

            木工用バイス(台下型)

              バイスパーツ(シャフト)

              バイスパーツ(シャフト)

                ホビーバイス(ベンチバイス)

                ホビーバイス(ベンチバイス)

                  ステンレスバイス ハンドル

                  ステンレスバイス ハンドル

                    ホームバイス

                    ホームバイス

                      クロスバイス送りハンドル

                      クロスバイス送りハンドル

                        回転式ベンチバイステーブルハンドル

                        回転式ベンチバイステーブルハンドル

                          マイクロ角バイス20

                          マイクロ角バイス20

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 ナベヤ トラスコ中山 TRAD トラスコ中山 トラスコ中山 HARP
                            通常価格 4,926円 3,182円 761円 4,300円 3,006円 8,400円 1,766円 3,891円 5,969円 5,190円 2,044円 2,272円 10,898円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 パーツ 本体 パーツ 本体 パーツ 本体 パーツ 本体 パーツ パーツ 本体
                            口幅(mm) 70 60 - 70 - - - - - 90 - - 16
                            最大口開き(mm) 65 50 - 60 - - - - - 約90 - - 17
                            口深さ(mm) 28 27 - 35 - - - - - 50 - - -
                            最大締付力(kN) 1.96 1.96 - - - 10 - - - - - - -

                            木工用高速バイスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加工品の固定
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/15
                            テーブル上で細かなワークを固定し、穴空け等の
                            手加工をする際に使用致しました。

                            あくまでも「木工用」ということでフライス用の様な
                            精度や高級感はありませんが、重量もありますので
                            目的次第では便利だと思います。
                            クイックリリースボタンも便利です。

                            結果としては「買って良かった」品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました