(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMVD-180-SF
木工用バイス用シャフト バイスヨウパーツ

木工用バイス用シャフト TMVD-180-SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,501円
税込単価
2,751円

【特長】・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。・適合機種に合わせてお選...

詳細情報を確認する

型番

TMVD-180-SF 解除

Loading...

TMVD-180-SF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMVD-180-SF

4989999498127
837-0756
TMVD-180
1600.000

1個

2,501( 2,751円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
・適合機種に合わせてお選びください。

TMVD-180-SFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用バイス用シャフトの型番TMVD-180-SFのページです。
型番TMVD-180-SFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工用バイス用シャフト

木工用バイス用シャフト

    強力型木工用バイス用シャフト

    強力型木工用バイス用シャフト

      ボール盤バイスF型 シャフト・ねじセット

      ボール盤バイスF型 シャフト・ねじセット

        木工用高速バイス用シャフト

        木工用高速バイス用シャフト

          ボール盤バイス用パーツ スクリューロッド

          ボール盤バイス用パーツ スクリューロッド

            ダクタイルリードバイス専用ハンドル

            ダクタイルリードバイス専用ハンドル

              リードバイス専用ハンドル

              リードバイス専用ハンドル

                ボール盤バイスPV用ハンドル

                ボール盤バイスPV用ハンドル

                  樹脂製口金 樹脂フレームタイプ

                  樹脂製口金 樹脂フレームタイプ

                    X-Yテーブル K-50/クランプセット K-50-1

                    X-Yテーブル K-50/クランプセット K-50-1

                      ユニレバーアクションバイス

                      ユニレバーアクションバイス

                        ヤンキーバイス TV-25・TV-26・TV-27

                        ヤンキーバイス TV-25・TV-26・TV-27

                          ヤンキーバイス口金(2枚1組)

                          ヤンキーバイス口金(2枚1組)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン ナベヤ エンジニア ナベヤ
                            通常価格 2,501円 5,663円 1,219円 1,996円 2,376円 2,272円 6,400円 1,391円 2,793円 4,029円 68,000円 8,359円 3,963円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 本体 パーツ
                            品名 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

                            木工用バイス用シャフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMVD-160-SF
                            TMVU-160-SF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 適合機種 質量(g)

                            2,988円

                            ( 3,287円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999498134837-0757TMVD-1601000.000

                            2,501円

                            ( 2,751円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999498141837-0758TMVU-160500.000

                            ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました