(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBC-75E-CR
シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用 シャコマンリキ

シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用 TBC-75E-CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
603円
税込単価
663円

【用途】・シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。・シャコ万力(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • タイプ:
    バーコ型

型番

TBC-75E-CR 解除

Loading...

TBC-75E-CR の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
長さ(mm)
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBC-75E-CR

4989999505160
836-6972
TBC-75E
16.000
12.6
19

1個

603( 663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
・シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。

カタログ

 

TBC-75E-CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用の型番TBC-75E-CRのページです。
型番TBC-75E-CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用

シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用

    シャコ万力用部品 キャップ・リング(B型シャコ用)

    シャコ万力用部品 キャップ・リング(B型シャコ用)

      シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

      シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

        ユニクランプ(座金)

        ユニクランプ(座金)

          L型クランプPPパッド

          L型クランプPPパッド

            GT ラチェットクランプ GTRC-40・60

            GT ラチェットクランプ GTRC-40・60

              クロコダイルクランプ

              クロコダイルクランプ

                ラチェット式ベルトクランプ

                ラチェット式ベルトクランプ

                  ロックハンドクランプ RHCシリーズ

                  ロックハンドクランプ RHCシリーズ

                    鍛造C型クランプ

                    鍛造C型クランプ

                      KTC チェーンクランプ

                      KTC チェーンクランプ

                        GC ハタ金クランプ

                        GC ハタ金クランプ

                          スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)

                          スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) ナベヤ E-Value E-Value GISUKE KTC(京都機械工具) アークランド グリーンクロス スーパーツール
                            通常価格 350円 470円 780円 1,030円 234円 917円 18,275円 1,011円 328円 1,045円 6,896円 2,930円 2,729円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ
                            タイプ バーコ型 バーコ型 - - - - - - - - - - -

                            シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBC-100E-CR
                            TBC-125E-CR
                            TBC-150E-CR
                            TBC-200E-CR
                            TBC-250E-CR
                            TBC-25E-CR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 適合機種 質量(g) 長さ(mm) 径(mm)

                            657円

                            ( 723円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4989999504927836-6973TBC-100E24.0001522.2

                            630円

                            ( 693円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999504941836-6974TBC-125E36.0001725

                            743円

                            ( 817円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999504965836-6975TBC-150E78.0001725

                            867円

                            ( 954円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4989999504989836-6976TBC-200E78.00021.732

                            965円

                            ( 1,062円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999505061836-6977TBC-250E94.00021.732

                            386円

                            ( 425円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4989999505085836-6969TBC-25E10.00010.216

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました