(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギアバークランプ

ギアバークランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,057円 ~ 4,043円
税込価格
3,363円 ~ 4,447円

【特長】・片手で使用可能なバークランプです。・指一本でロックを外し、素早くクラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    本体:ナイロングラスファイバー
  • 材質2:
    口金:熱可塑性ゴム●バー:炭素鋼
  • 最大締付力(kg):
    160

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
締付幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
370
4989999435627
855-2812
580.000
150

1個

3,057( 3,363円 )

1日目

525
4989999435634
855-2813
680
300

1個

3,287( 3,616円 )

1日目

680
4989999435641
855-2814
710.000
450

1個

3,667( 4,034円 )

1日目

830
4989999435658
855-2815
890
600

1個

4,043( 4,447円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で使用可能なバークランプです。
・指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギアバークランプ

ギアバークランプ

    板金用ツール 200R

    板金用ツール 200R

      Gクランプ

      Gクランプ

        スチールハンドクランプ

        スチールハンドクランプ

          KTC チェーンクランプ

          KTC チェーンクランプ

            ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ

            ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ

              ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

              ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

                ロッキングプライヤー 直線あご

                ロッキングプライヤー 直線あご

                  伸縮式ロックハンドクランプ

                  伸縮式ロックハンドクランプ

                    クイックリリース クランプ 255mm QRC-255

                    クイックリリース クランプ 255mm QRC-255

                      溶接用クランプ 225R

                      溶接用クランプ 225R

                        ロッキングプライヤー 曲線あご

                        ロッキングプライヤー 曲線あご

                          若獅子 ツカミバシ

                          若獅子 ツカミバシ

                            メーカー トラスコ中山 KTC(京都機械工具) GISUKE GISUKE KTC(京都機械工具) E-Value KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) SK-11 TAKAGI KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) アークランド 若獅子
                            通常価格 3,057円 3,693円 467円 361円 6,896円 325円 2,854円 3,230円 1,964円 1,282円 5,190円 2,820円 8,112円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 パーツ 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 本体:ナイロングラスファイバー - - - - - - - - - - - -
                            材質2 口金:熱可塑性ゴム●バー:炭素鋼 - - - - - - - - - - - -
                            最大締付力(kg) 160 - - - - - - - - - - - -

                            ギアバークランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました