(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-150C
L型クランプ(木ハンドル) Lガタクランプ

L型クランプ(木ハンドル) SG-150C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,808円
税込単価
22,889円

木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプ クランプ。【特長】・フレームは熱処...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PPパッドは付属していません。

型番

SG-150C 解除

Loading...

SG-150C の仕様・寸法情報

商品情報

エホマクランプ 木ハンドル 最大口開600深さ120mmの仕様

エホマクランプ 木ハンドル 最大口開600深さ120mm 寸法図

エホマクランプ 木ハンドル 最大口開600深さ120mm 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番LL1WDABCEFGH
SG60C69660017112024.551233.53238235TM18×5.0
  • 全長:696mm
  • 最大口開き:600mm
  • ふところ:120mm
  • 最大締付圧力:7.35kg
  • フレーム寸法A:25mm
  • フレーム寸法B:12mm
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量/質量単位:2.39kg
  • 生産国:台湾

使用上のご注意

  • ※ 注意事項:PPパッドは付属していません。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-150C

4989999456615
856-6733
4980.0

1個

20,808( 22,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプ クランプ。
【特長】
・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)。

(i)ご注意

  • PPパッドは付属していません。

SG-150Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ(木ハンドル)の型番SG-150Cのページです。
型番SG-150Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クランプ(木ハンドル)

L型クランプ(木ハンドル)

    エホマクランプ 木ハンドル

    エホマクランプ 木ハンドル

      エホマクランプ木ハンドル(木柄付)

      エホマクランプ木ハンドル(木柄付)

        L型クランプ (標準型)

        L型クランプ (標準型)

          エホマクランプ(金工用)

          エホマクランプ(金工用)

            アルミC型クランプ

            アルミC型クランプ

              L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)

              L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)

                L型クランプ LHタイプ

                L型クランプ LHタイプ

                  ライトクランプ(アルミ合金製)

                  ライトクランプ(アルミ合金製)

                    SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

                    SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

                      L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(材質:中炭素鋼)

                      L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(材質:中炭素鋼)

                        強力Cクランプ KCシリーズ

                        強力Cクランプ KCシリーズ

                          L型クランプ LHBタイプ

                          L型クランプ LHBタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ウィザ(旧:アークランドサカモト) トラスコ中山 アーム産業 SK-11 パオック トラスコ中山 E-Value アーム産業
                            通常価格 10,624円 5,383円 3,742円 2,021円 2,835円 764円 705円 4,418円 398円 700円 607円 406円 5,396円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ - C型クランプ(B型・シャコ万) - Lクランプ/Fクランプ - C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ
                            材質1 中炭素鋼(S45C) - 中炭素鋼(S45C) - 中炭素鋼(S45C) - 中炭素鋼(S45C) - - - 中炭素鋼(S45C) - -

                            L型クランプ(木ハンドル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG-100C
                            SG-40C
                            SG-60C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            17,570円

                            ( 19,327円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999456585856-67303750

                            10,624円

                            ( 11,686円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999456646856-67361970

                            12,248円

                            ( 13,473円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999456677856-67392390

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました