(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エホマクランプ(金工用)

エホマクランプ(金工用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,617円 ~ 14,686円
税込価格
2,879円 ~ 16,155円

【仕様】・スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズクランプ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    中炭素鋼(S45C)

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

商品情報

エホマクランプ (金工用)最大口開500×深さ120mmの仕様

エホマクランプ (金工用)最大口開500×深さ120mm 寸法図

エホマクランプ (金工用)最大口開500×深さ120mm 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番LL1WDABCEFGHJK
SG50CS59650017112024.551233.53238129TM18×5.010120
  • 全長:596mm
  • 最大口開き:500mm
  • ふところ:120mm
  • フレーム寸法A:25mm
  • フレーム寸法B:12mm
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量/質量単位:2.18kg
  • 生産国:台湾

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
フトコロ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大締付力(kg)
フレーム寸法(mm)A
フレーム寸法(mm)B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
251
50
4989999456165
856-6688
230
2.16
11.5
5.7

1個

2,682( 2,950円 )

1日目

200
261
60
4989999456172
856-6689
330
2.65
13.5
6.5

1個

2,881( 3,169円 )

1日目

200
265
80
4989999456189
856-6690
530
2.94
16
7.5

1個

3,223( 3,545円 )

1日目

300
351
50
-
-
280
2.16
11.5
5.7

1個

2,617( 2,879円 )

1日目

300
361
60
-
-
400
2.65
13.5
6.5

1個

3,086( 3,395円 )

1日目

300
365
80
-
-
620
2.94
16
7.5

1個

3,526( 3,879円 )

1日目

300
380
100
-
-
1000
4.41
19.5
9.5

1個

4,271( 4,698円 )

1日目

300
387
120
4989999456288
856-6700
1320
5.39
22
10.5

1個

4,817( 5,299円 )

1日目

400
465
80
-
-
700
-
16
7.5

1個

3,646( 4,011円 )

1日目

400
487
120
4989999456349
856-6706
1480
5.39
22
10.5

1個

5,514( 6,065円 )

1日目

500
580
100
-
-
1260
-
19.5
9.5

1個

5,915( 6,507円 )

4日目

500
587
120
4989999456370
856-6709
1650
5.39
22
10.5

1個

5,702( 6,272円 )

1日目

600
687
120
4989999456394
856-6711
1800
5.39
22
10.5

1個

6,147( 6,762円 )

4日目

800
887
120
4989999456400
856-6712
2130
5.39
22
10.5

1個

6,985( 7,684円 )

2日目

1000
1087
120
4989999456158
856-6687
2450
5.39
22
10.5

1個

9,309( 10,240円 )

1日目

300
396
120
-
-
1760
6.57
25
12

1個

5,522( 6,074円 )

4日目

400
496
120
-
-
1970
-
25
12

1個

6,143( 6,757円 )

1日目

500
596
120
-
-
2180
-
25
12

1個

6,660( 7,326円 )

4日目

600
696
120
-
-
2390
-
25
12

1個

8,149( 8,964円 )

1日目

800
900
120
-
-
3270
-
27
13

1個

10,574( 11,631円 )

4日目

1000
1100
120
4989999456592
856-6731
3750
6.86
27
13

1個

12,083( 13,291円 )

1日目

1250
1350
120
4989999456608
856-6732
4380
6.86
27
13

1個

13,682( 15,050円 )

1日目

1500
1600
120
4989999456622
856-6734
4900
6.86
27
13

1個

14,686( 16,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズクランプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エホマクランプ(金工用)

エホマクランプ(金工用)

    L型クランプ (標準型)

    L型クランプ (標準型)

      L型クランプ STBーM型

      L型クランプ STBーM型

        L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

        L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセイ スーパーツール
          通常価格 2,617円 1,865円 24,703円 13,452円
          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
          商品タイプ 本体 本体 本体 本体
          材質1 中炭素鋼(S45C) - - -

          エホマクランプ(金工用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クランプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました