(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーツール MC用4面ジグブロック バリュータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーツール MC用4面ジグブロック バリュータイプ

通常単価(税別)
261,867円
税込単価
288,054円

【特長】・軽量、低価格タイプです。・下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鋳鉄(FC300)
  • 材質2:
    焼鈍

(i)ご注意

  • 立ち上がり面厚40mmのため、T溝加工はできません。
  • 立ち上がり面厚40mmのため、T溝加工はできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベース(mm)
高さ(mm)
二面幅(±0.2)(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSV44525

□400
450
250
4967521377591
160000.0
856-1232
10

1個

261,867( 288,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、低価格タイプです。
・下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。
・タップ穴などの加工ができます。
・ブロック天面蓋付です。
【用途】
・横型マシニングセンタ用治具ベースに。

(i)ご注意

  • 立ち上がり面厚40mmのため、T溝加工はできません。
  • 立ち上がり面厚40mmのため、T溝加工はできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーツール MC用4面ジグブロック バリュータイプの型番BSV44525のページです。
型番BSV44525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーツール MC用4面ジグブロック バリュータイプ

スーパーツール MC用4面ジグブロック バリュータイプ

    スーパーツール MC用2面ジグブロック バリュータイプ

    スーパーツール MC用2面ジグブロック バリュータイプ

      サブプレート(バキュームプレート用)

      サブプレート(バキュームプレート用)

        MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)

        MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)

          フレックスゼロベース(CP180)

          フレックスゼロベース(CP180)

            MC2面ブロック(セルフカットタイプ)(BJ060~061)

            MC2面ブロック(セルフカットタイプ)(BJ060~061)

              MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)

              MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)

                センタージャッキ CCSJシリーズ

                センタージャッキ CCSJシリーズ

                  真空チャック用バイスプレ-ト

                  真空チャック用バイスプレ-ト

                    アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)

                    アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)

                      メーカー スーパーツール スーパーツール イマオコーポレーション ナベヤ イマオコーポレーション イマオコーポレーション ナベヤ ニューストロング ニューストロング スーパーツール
                      通常価格 261,867円 304,143円 43,626円 522,750円 235,720円 640,824円 1,096,500円 10,762円 32,458円 10,838円
                      通常出荷日 4日目   4日目   15日目   3日目   15日目   15日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      材質1 鋳鉄(FC300) 鋳鉄(FC300) - - - - - - - -
                      材質2 焼鈍 焼鈍 - - - - - - - -

                      スーパーツール MC用4面ジグブロック バリュータイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ベースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました