(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO フランジナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T10M-FN
TRUSCO フランジナット クランピングナット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

【特長】・フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。【用途】・治具本体...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ナット
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 材質詳細:
    スチール(S45C)
  • 表面処理:
    焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ

(i)ご注意

  • ボルトに対し クランプ面が垂直であるか確認してください。
  • 過度な締め付けはしないでください。
  • ボルトに対し クランプ面が垂直であるか確認してください。過度な締め付けはしないでください。

型番

T10M-FN 解除

Loading...

 
カタログを表示

T10M-FN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ネジ径
JANコード
トラスココード
質量(g)
フランジ径(mm)
高さ(mm)
二面幅寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T10M-FN

M10
4989999508390
855-3605
20
22
13
17
10

1個

510( 561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
【用途】
・治具本体の締め付け作業に。

(i)ご注意

  • ボルトに対し クランプ面が垂直であるか確認してください。
  • 過度な締め付けはしないでください。
  • ボルトに対し クランプ面が垂直であるか確認してください。過度な締め付けはしないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO フランジナットの型番T10M-FNのページです。
型番T10M-FNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO フランジナット

TRUSCO フランジナット

    フラットワッシャー 24M-FW

    フラットワッシャー 24M-FW

      スーパー プッシュプ-ラ座金

      スーパー プッシュプ-ラ座金

        座金/球面座金

        座金/球面座金

          球面座金(SUS316)凹

          球面座金(SUS316)凹

            球面座金(SUS304)凹

            球面座金(SUS304)凹

              ローレットロックナット

              ローレットロックナット

                ナールドナット

                ナールドナット

                  球面フランジナット(SUS)

                  球面フランジナット(SUS)

                    スイングワッシャ-

                    スイングワッシャ-

                      平ナット 14M-JN

                      平ナット 14M-JN

                        スラストパッド(SGB)

                        スラストパッド(SGB)

                          [フラット型]フランジナット

                          [フラット型]フランジナット

                            メーカー トラスコ中山 ニューストロング スーパーツール ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ エスコ
                            通常価格 470円 609円 550円 190円 2,040円 570円 6,800円 2,488円 8,720円 5,058円 211円 290円 749円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~  
                            種類 ナット - 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー ナット ナット ナット 座金・ワッシャー - パッド ナット
                            材質 焼入れ鋼 - 樹脂・その他 焼入れ鋼 ステンレス ステンレス 焼入れ鋼 焼入れ鋼 ステンレス 焼入れ鋼 - 樹脂・その他 焼入れ鋼
                            材質詳細 スチール(S45C) - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO フランジナットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            組み込み治具として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/05/09
                            部品を圧入する治具として使用しています。今回圧入する部品が大きく、今までのプレス機が使えないので、この商品とボルトを使って圧入しています。初めての構造でしたが、想定通り圧入でき満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプの締め付けに使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/31
                            プレス機に金型をのせクランプで締め付けるのに使用しましたが問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T12M-FN
                            T14M-FN
                            T16M-FN
                            T18M-FN
                            T20M-FN
                            T22M-FN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ネジ径 JANコード トラスココード 質量(g) フランジ径(mm) 高さ(mm) 二面幅寸法(mm)

                            1,694円

                            ( 1,863円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10M124989999508406855-360636281719

                            1,704円

                            ( 1,874円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M144989999508413855-360743281722

                            1,745円

                            ( 1,920円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M164989999508420855-360862332024

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M184989999508437855-360975352027

                            1,926円

                            ( 2,119円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M204989999508444855-3610118402530

                            2,123円

                            ( 2,335円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -M224989999508451855-3611152452832

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました