(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO スタッドボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TSBM-10100
TRUSCO スタッドボルト スタッドボルト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
412円
税込単価
453円

【特長】・両端に同じ長さのねじを切っています。・ねじ径と胴径を揃えており 保管...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。
  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。

型番

TSBM-10100 解除

Loading...

カタログを表示

TSBM-10100の仕様・寸法情報

種類治具用ボルトネジ径M10
ネジ長(mm)32全長(mm)100
材質焼入れ鋼材質詳細スチール(S45C)
JANコード4989999505344トラスココード855-3381
質量(g)53表面処理焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
材質詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSBM-10100

M10
32
100
スチール(S45C)
4989999505344
855-3381
53
10

1個

412( 453円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端に同じ長さのねじを切っています。
・ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
【用途】
・加工物のクランプの締め付け。

(i)ご注意

  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。
  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スタッドボルトの型番TSBM-10100のページです。
型番TSBM-10100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スタッドボルト

TRUSCO スタッドボルト

    スタットボルト

    スタットボルト

      TRUSCO フランジナット

      TRUSCO フランジナット

        治具用カギ座金

        治具用カギ座金

          フラットワッシャー 24M-FW

          フラットワッシャー 24M-FW

            治工具用クランプ

            治工具用クランプ

              TRUSCO Tスロットナット(角型)

              TRUSCO Tスロットナット(角型)

                プレスU-クランプ

                プレスU-クランプ

                  治具パーツ類 平座金

                  治具パーツ類 平座金

                    Tスロットナット

                    Tスロットナット

                      異径スタッド

                      異径スタッド

                        クランプサポートスプリング

                        クランプサポートスプリング

                          スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5

                          スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5

                            メーカー トラスコ中山 ニューストロング トラスコ中山 ミスミ ニューストロング ニューストロング トラスコ中山 ニューストロング スーパーツール ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 310円 342円 470円 3,100円 609円 5,968円 392円 12,109円 440円 360円 1,980円 7,930円 196円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 治具用ボルト 治具用ボルト ナット 座金・ワッシャー - - Tスロットナット - 座金・ワッシャー Tスロットナット 治具用ボルト スプリング -
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 -
                            表面処理 焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ - 焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ - - - 焼き入れ(HRC25~30)、黒染仕上げ - - - - - -

                            TRUSCO スタッドボルトのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            治具用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                            治具用の他、クランプするもの用に使っています。カタログで検索し、長さが合いそうでしたので購入しました。今のところ不満はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルト
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            長さの調整ができ
                            いろんなサイズの厚みで
                            の対応が可能になります
                            非常に便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工用治具の固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/29
                            治具の取付け用として使っています。
                            値段も手頃で強度も十分。
                            使い勝手は良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSBM-10110
                            TSBM-10120
                            TSBM-10125
                            TSBM-10130
                            TSBM-10140
                            TSBM-10150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ネジ径 ネジ長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            材質詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            392円

                            ( 431円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M1032110スチール(S45C)4989999505351855-338262

                            392円

                            ( 431円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M1032120スチール(S45C)4989999505368855-338363

                            412円

                            ( 453円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M1032125スチール(S45C)4989999505375855-338466

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M1032130スチール(S45C)4989999505382855-338574

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M1032140スチール(S45C)4989999505399855-338679

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M1032150スチール(S45C)4989999505405855-338780
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ネジ径 ネジ長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            材質詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト