(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,212円 ~ 8,345円  特別価格 
税込価格
7,933円 ~ 9,180円  特別価格 

【特長】・コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です・ジョーの先端は、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ストローク(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
口高(mm)
適合ボルト
JANコード
トラスココード
質量(g)
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7(クランプ)
30
57
16
19
M8
4967521381161
856-1216
121
六角棒レンチ(六角二面幅:5mm)
10

1個

7,212円

6,995

( 7,695円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12(クランプ)
45
80
22
27
M12
4967521381178
856-1221
390
六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)
10

1個

8,345( 9,180円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です
・ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします
・締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします
【用途】
・黒皮用、厚いワークのクランプに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

    スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

    スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

      スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

      スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

        スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)

        スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)

          マグハイトブロック

          マグハイトブロック

            スクリューロック

            スクリューロック

              T-スロットミニクランプ

              T-スロットミニクランプ

                クイックロック用バー

                クイックロック用バー

                  アジャストクランプ

                  アジャストクランプ

                    クィックダウンクランプ

                    クィックダウンクランプ

                      NOGA ピッコロ6500N

                      NOGA ピッコロ6500N

                        ナットランナークランプS ベース

                        ナットランナークランプS ベース

                          スライドクランプ Aタイプ(2コ1組)

                          スライドクランプ Aタイプ(2コ1組)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール ナベヤ スーパーツール ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ノガ・ウォーターズ ナベヤ スーパーツール
                            通常価格 7,212円 7,411円 8,427円 7,191円 3,630円 2,180円 27,462円 3,860円 10,332円 15,418円 80,199円 30,802円 24,398円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目  
                            種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 マグネットチャック・用品 - クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 - クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品
                            クランプユニット/オプション ユニット ユニット ユニット ユニット - - ユニット オプション ユニット - ユニット オプション ユニット
                            クランプ方法 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 - - 上面ネジ固定式 - 上面ネジ固定式 - 上面ネジ固定式 - 側面ネジ固定式
                            本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 樹脂・その他 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼
                            材質 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - S45C - - - - - - S50C

                            スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました