(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TC08BFS
スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型) クランプ(コウサクキカイヨウ)

通常単価(税別)
7,411円
税込単価
8,152円

【特長】・コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です・ジョーの先端は、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TC08BFS 解除

Loading...

 
カタログを表示

TC08BFS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ストローク(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
口高(mm)
適合ボルト
JANコード
トラスココード
質量(g)
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC08BFS

6(クランプ)
29
57
16
19
M8
4967521381208
856-1220
121
六角棒レンチ(六角二面幅:5mm)
10

1個

7,411( 8,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です
・ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます
・締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします
【用途】
・黒皮用、厚い/薄いワークのクランプに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)の型番TC08BFSのページです。
型番TC08BFSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

    スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

    スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

      スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

      スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

        スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)

        スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)

          スクリューロック

          スクリューロック

            マグハイトブロック

            マグハイトブロック

              NOGA ピッコロ6500N

              NOGA ピッコロ6500N

                スーパートングピン(割ピン付)

                スーパートングピン(割ピン付)

                  ナットランナークランプS ベース

                  ナットランナークランプS ベース

                    スイングクランプS型

                    スイングクランプS型

                      メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール ナベヤ ノガ・ウォーターズ スーパーツール ナベヤ ナベヤ
                      通常価格 7,411円 8,427円 7,212円 7,191円 2,180円 3,630円 80,199円 290円 30,802円 4,323円
                      通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 - マグネットチャック・用品 クランプユニット・用品 - クランプユニット・用品 クランプユニット・用品
                      クランプユニット/オプション ユニット ユニット ユニット ユニット - - ユニット - オプション ユニット
                      クランプ方法 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 - - 上面ネジ固定式 - - 上面ネジ固定式
                      本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 樹脂・その他 - 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼
                      材質 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 S45C - - - - -

                      スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TC12BFS
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?ストローク
                      (mm)

                      (mm)
                      長さ
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      口高
                      (mm)
                      適合ボルト JANコード トラスココード 質量
                      (g)
                      付属品

                      8,480円

                      ( 9,328円 )
                      1個 -

                      4日目

                      1010(クランプ)43.5802227M124967521381215856-1217390六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)

                      クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました