(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターケース"HKケース"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャスターケース"HKケース"

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
94円
税込単価
103円

【特長】・長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます・ブロ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4560251830901
  • 質量(g):
    4.400
  • トラスココード:
    835-9287
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 収納本数(本):
    1
  • 色:
    ナチュラル
  • 有効径(mm):
    12
  • 有効長(mm):
    80~120
  • 外形寸法(mm)奥行:
    16
  • 外形寸法(mm)幅:
    16
  • 外形寸法(mm)高さ:
    80

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-16L

10

1個

94( 103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます
・ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています
・肉薄のため焼却時の[CO2]発生を最低限度に抑えます
・積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です
・ふたをスライドさせ、伸縮することができます
・透明度が高いKレジンは製品の魅力を引き立てます
・着色、印刷を施す事でオリジナル性がアップします
・豊富なサイズバリエーションをご用意しております
【用途】
・工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターケース"HKケース"の型番HK-16Lのページです。
型番HK-16Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターケース"HKケース"

アジャスターケース"HKケース"

    エンドミル保護キャップ

    エンドミル保護キャップ

      APエンドミルケース

      APエンドミルケース

        皿ねじ BFTX・BFTY

        皿ねじ BFTX・BFTY

          EZスリーブ TDX/TDS用

          EZスリーブ TDX/TDS用

            スーパーUドリル用偏心スリーブ

            スーパーUドリル用偏心スリーブ

              クランプ式スクレーパ

              クランプ式スクレーパ

                アイシールド/マグネット式アイシールド

                アイシールド/マグネット式アイシールド

                  ソリッドガンドリル用ドライバ

                  ソリッドガンドリル用ドライバ

                    メーカー 本多プラス 新潟精機(SK) MAKINO(牧野工業) 不二越 タンガロイ サンドビック タンガロイ VERTEX 三菱マテリアル
                    通常価格 94円 3,823円 545円 433円 16,050円 32,375円 6,940円 8,240円 20,703円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                    JANコード 4560251830901 - - - - - - - -
                    質量(g) 4.400 - - - - - - - -
                    トラスココード 835-9287 - - - - - - - -
                    材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                    収納本数(本) 1 - - - - - - - -

                    アジャスターケース"HKケース"のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                    リーマの仕分けケース
                    評価 5.0満足度:5.02021/12/18
                    価格も安くバラで購入できるので良い。
                    ケースを閉めたときのクリック感も良い。
                    入れるものの長さもある程度アジャストできる。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    機械部品の加工
                    評価 5.0満足度:5.02020/06/19
                    ドリルキリを入れるのに使っています。
                    キリをサイズ別に仕分け出来るので大変重宝しています。
                    ケースのサイズ展開が豊富で丁度いいサイズを選べるので大変気に入っています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    六角軸のドライバービット収納用
                    評価 5.0満足度:5.02019/11/22
                    メーカ購入すると最小ロット1000個とかになってしまうが、1個単位で買えるのでありがたい。
                    ドリルやタップをM3、M4用でテプラ表示してケース収納しているので、乱雑にならずに整理出来て便利。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました