(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気接点用潤滑剤(微小電流用)SYNTHESIN-PDL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気接点用潤滑剤(微小電流用)SYNTHESIN-PDL

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,429円 80,603円
税込単価
107,172円 88,663円

【特長】・低温性に優れている。・低接点圧でも優れた電気特性を示す。【使用例】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    接点復活剤
  • 詳細タイプ:
    微小電流用
  • ちょう度:
    2
  • 基油:
    エステル油
  • 増ちょう剤:
    リチウム石けん
  • 色:
    ベージュ
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~125
  • 滴点(℃):
    約190
  • 質量(g):
    1000
  • 見掛粘度NKLグレード:
    L
  • 内容量:
    1缶(1kg缶)

型番

SYNTHESIN-PDL-250/01-1KG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SYNTHESIN-PDL-250/01-1KG

1缶(1kg缶)

1個

97,429円

80,603

( 88,663円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温性に優れている。
・低接点圧でも優れた電気特性を示す。
【使用例】
・家電製品、事務機器などの小型モータの整流子。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気接点用潤滑剤(微小電流用)SYNTHESIN-PDLの型番SYNTHESIN-PDL-250/01-1KGのページです。
型番SYNTHESIN-PDL-250/01-1KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気接点用潤滑剤(微小電流用)SYNTHESIN-PDL

電気接点用潤滑剤(微小電流用)SYNTHESIN-PDL

    接点復活剤スプレー

    接点復活剤スプレー

      接点導電復活剤 TB2501S

      接点導電復活剤 TB2501S

        ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

        ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

          スミテック7571

          スミテック7571

            カプラスルー

            カプラスルー

              180ml 接点導電復活剤

              180ml 接点導電復活剤

                接点クリーナー

                接点クリーナー

                  220ml 接点復帰剤

                  220ml 接点復帰剤

                    チョット塗りエイド 接点復活剤

                    チョット塗りエイド 接点復活剤

                      接点復活スプレー No.1424

                      接点復活スプレー No.1424

                        ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                        ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                          KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

                          KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) エーゼット スリーボンド サンハヤト 住鉱潤滑剤 鈴木油脂工業 エスコ トラスコ中山 エスコ ソフト99コーポレーション 呉工業 ファインケミカルジャパン 呉工業
                            通常価格 97,429円 830円 3,825円 1,158円 7,934円 2,750円 4,170円 652円 2,720円 571円 470円 1,773円 1,000円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤
                            詳細タイプ 微小電流用 - - - - - - - - - - - -
                            ちょう度 2 - - - - - - - - - - - -
                            基油 エステル油 - - - - - - - - - - - -
                            増ちょう剤 リチウム石けん - - - - - - - - - - - -

                            電気接点用潤滑剤(微小電流用)SYNTHESIN-PDLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました