(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEALUB-S-14-18KG
シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14 ジュンカツグリス

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
279,557円
税込単価
307,513円

【特長】 ・ 耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。 ・ ゴム・プラスチックに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    耐荷重性 / 多目的
  • ちょう度:
    2
  • 基油:
    合成炭化水素油
  • 増ちょう剤:
    バリウムコンプレックス石けん
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~150
  • 色:
    乳白色
  • 滴点(℃):
    >240
  • 見掛粘度NKLグレード:
    M

型番

SEALUB-S-14-18KG 解除

Loading...

商品情報を表示

SEALUB-S-14-18KG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEALUB-S-14-18KG

18000
1缶(18kgペール)

1個

279,557( 307,513円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。
・ ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
【使用例】
・ 自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。
・ ゴム・プラスチックの各種しゅう動部。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14の型番SEALUB-S-14-18KGのページです。
型番SEALUB-S-14-18KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14

シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14

    シリコーングリース H 硬目 1kg

    シリコーングリース H 硬目 1kg

      転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L

      転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L

        信越 シリコーングリース L 1kg

        信越 シリコーングリース L 1kg

          ウレアグリース

          ウレアグリース

            転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

            転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

              スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

              スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

                スミテック F931 (フッ素グリース)

                スミテック F931 (フッ素グリース)

                  超高温用グリーススプレー(フッ素系)

                  超高温用グリーススプレー(フッ素系)

                    シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

                    シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

                      高真空シール用オイルコンパウンド

                      高真空シール用オイルコンパウンド

                        信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                        信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                          アルバニヤEPグリース

                          アルバニヤEPグリース

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) 信越化学工業 クリューバー(NOKクリューバー) 信越化学工業 アズワン クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) 東レ・ダウコーニング 信越化学工業 信越化学工業 昭和シェル石油
                            通常価格 38,266円 23,516円 35,271円 20,326円 1,000円 12,040円 6,372円 11,611円 7,093円 3,104円 1,978円 23,516円 15,948円
                            通常出荷日 9日目   5日目   9日目~   5日目   1日目   9日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 - ジャバラ - - スプレー チューブ - - -
                            耐水性 - × × - - - - - - -
                            耐熱性 - × × - -
                            詳細タイプ 耐荷重性 / 多目的 - 低トルク性 / 高速性 / 低温性 - - 汎用、耐酸化性 - - - - - - -
                            ちょう度 2 - 2 - - - - - - - - - -

                            シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEALUB-S-14-1KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            38,266円

                            ( 42,093円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10001缶(1kg缶)

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました