(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,532円 ~ 66,874円  特別価格 
税込価格
8,285円 ~ 73,561円  特別価格 

【特長】 ・ 耐熱性、耐水性に優れている。 ・ AMBLYGON-TA-30/...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 基油:
    鉱油
  • 増ちょう剤:
    ウレア
  • 色:
    ベージュ
  • 滴点(℃):
    >280
  • dmn値(×10,000):
    10

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
ちょう度
質量(g)
使用温度範囲(℃)
見掛粘度NKLグレード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
集中給脂装置使用可
0
18000
-20~160
M
1缶(18kgペール)

1個

60,824円

50,684

( 55,752円 )

9日目

-
2
1000
-15~160
S
1缶(1kg缶)

2個

7,532( 8,285円 )

11日目

-
2
18000
-15~160
S
1缶(18kgペール)

1個

66,874円

55,726

( 61,299円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 耐熱性、耐水性に優れている。
・ AMBLYGON-TA-30/0 は、集中給脂装置での使用も可能。
【使用例】
・ 製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの軸受。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA

転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA

    転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU

    転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU

      熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

      熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

        信越 シリコーングリース 1kg L

        信越 シリコーングリース 1kg L

          スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

          スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

            シリコーングリース H 硬目 1kg

            シリコーングリース H 硬目 1kg

              信越 シリコーングリース L 1kg

              信越 シリコーングリース L 1kg

                信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                  転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)

                  転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)

                    アポロイルマルチレックス

                    アポロイルマルチレックス

                      ENSグリース

                      ENSグリース

                        樹脂・ゴム部品用EMグリース

                        樹脂・ゴム部品用EMグリース

                          マルティノックSDX

                          マルティノックSDX

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 クリューバー(NOKクリューバー) 出光興産 JXエネルギー 東レ・ダウコーニング JXエネルギー
                            通常価格 7,532円 23,185円 10,511円 23,516円 440円 23,516円 20,326円 23,516円 28,192円 15,965円 73,589円 8,860円 36,571円
                            通常出荷日 9日目~   9日目   1日目   5日目   6日目   5日目   5日目   5日目   9日目~   9日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 容器入り - - - - - -
                            耐水性 - - - - - - -
                            耐熱性 × - × - × - × - -
                            基油 鉱油 鉱油 - - - - - - エステル油 - - - -
                            増ちょう剤 ウレア バリウムコンプレックス石けん - - - - - - - - - - -

                            転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました