(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ISOFLEX-NBU-15-1KG
転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用) ジュンカツグリス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,067円
税込単価
42,974円

● ISOFLEX-LDS-18-SPECIAL、ISOFLEX-SUPER-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐熱性:
    ×
  • 基油:
    エステル油

型番

ISOFLEX-NBU-15-1KG 解除

Loading...

商品情報を表示

ISOFLEX-NBU-15-1KG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐水性
詳細タイプ
ちょう度
増ちょう剤
質量(g)
使用温度範囲(℃)
滴点(℃)
dmn値(×10,000)
見掛粘度NKLグレード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISOFLEX-NBU-15-1KG

耐摩耗性 / 耐荷重性 / 高速性
2
バリウムコンプレックス石けん
1000
-40~130
ベージュ
>220
100
M
1缶(1kg缶)

1個

39,067( 42,974円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

● ISOFLEX-LDS-18-SPECIAL、ISOFLEX-SUPER-LDS-18
【特長】
・ 高速軸受に適する。
・ 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
【使用例】
・ 工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。

● ISOFLEX-NBU-15
【特長】
・ 工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。
・ 高速軸受に適する。
・ 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
・ 軸受の温度上昇が小さい。
【使用例】
・ 工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。

● KLUBERSPEED-BF-72-22
【特長】
・ 高速軸受に適する。
・ 高速性に極めて優れている。
・ 低温性、耐水性にも優れている。
・ 軸受の温度上昇が小さい。
【使用例】
・ 工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モータなどの軸受。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)の型番ISOFLEX-NBU-15-1KGのページです。
型番ISOFLEX-NBU-15-1KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)

転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)

    ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

    ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

      転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA

      転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA

        モリコート BR2プラスグリース 1kg

        モリコート BR2プラスグリース 1kg

          焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38

          焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38

            ハイレックスHD No.2

            ハイレックスHD No.2

              シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14

              シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14

                ハイレックスHD No.3

                ハイレックスHD No.3

                  転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L

                  転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L

                    リチュームグリース

                    リチュームグリース

                      長期潤滑グリス チェーンルブ

                      長期潤滑グリス チェーンルブ

                        転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU

                        転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU

                          ユニレックスN

                          ユニレックスN

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 東レ・ダウコーニング クリューバー(NOKクリューバー) ニッペコ クリューバー(NOKクリューバー) ニッペコ クリューバー(NOKクリューバー) 大澤ワックス ファインケミカルジャパン クリューバー(NOKクリューバー) エクソンモービル
                            通常価格 28,192円 19,733円 7,532円 6,191円 32,868円 4,175円 38,266円 4,175円 35,271円 494円 1,623円 23,185円 37,812円
                            通常出荷日 9日目~   9日目   9日目~   2日目   9日目   4日目   9日目   4日目   9日目~   3日目   1日目   9日目   19日目  
                            種類 - - ジャバラ スプレー
                            耐熱性 × × × - - × - ×
                            基油 エステル油 - 鉱油 - エステル油 - 合成炭化水素油 - 合成炭化水素油 - - 鉱油 -

                            転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ISOFLEX-LDS-18-SPECIAL-A-18KG
                            ISOFLEX-LDS-18-SPECIAL-A-1KG
                            ISOFLEX-NBU-15-18KG
                            ISOFLEX-SUPER-LDS-18-18KG
                            ISOFLEX-SUPER-LDS-18-1KG
                            KLUBERSPEED-BF-72-22-1KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            耐水性 詳細タイプ ちょう度 増ちょう剤 質量
                            (g)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            滴点
                            (℃)
                            dmn値
                            (×10,000)
                            見掛粘度NKLグレード 内容量

                            245,201円

                            ( 269,721円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ×高速性 / 低温性 / 低トルク性2リチウム石けん18000-60~130黄色約190100L1缶(18kgペール)

                            28,192円

                            ( 31,011円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ×高速性 / 低温性 / 低トルク性2リチウム石けん1000-60~130黄色約190100L1缶(1kg缶)

                            268,957円

                            ( 295,853円 )
                            1個 -

                            9日目

                            高速性 / 耐荷重性 / 耐摩耗性2バリウムコンプレックス石けん18000-40~130ベージュ>220100M1缶(18kgペール)

                            351,709円

                            ( 386,880円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ×高速性 / 低温性 / 低トルク性2リチウム石けん18000-60~130黄色約190150L1缶(18kgペール)

                            39,756円

                            ( 43,732円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ×高速性 / 低温性 / 低トルク性2リチウム石けん1000-60~130黄色約190150L1缶(1kg缶)

                            39,756円

                            ( 43,732円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            高速性 / 低温性2~3ウレア1000-50~120ベージュ>220200M1缶(1kg缶)

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました