(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

通常価格(税別)
12,040円 ~ 1,677,040円
税込価格
13,244円 ~ 1,844,744円

【特長】 ・ 高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 ・ 耐熱性、耐酸化...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 詳細タイプ:
    汎用、耐酸化性
  • 基油:
    フッ素油
  • 増ちょう剤:
    PTFE
  • 色:
    白色
  • 滴点(℃):
    なし

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
ちょう度
質量(g)
使用温度範囲(℃)
dmn値(×10,000)
見掛粘度NKLグレード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
1000
-40~220
40
M
1缶(1kg缶)

1個

82,447( 90,692円 )

11日目

0
1000
-40~260
30
M
1缶(1kg缶)

1個

82,447( 90,692円 )

11日目

2
1000
-35~260
30
S
1缶(1kg缶)

1個

82,447( 90,692円 )

9日目

2
25000
-35~260
30
S
1缶(25kgペール)

1個

1,677,040( 1,844,744円 )

9日目

チューブ
2
75
-35~260
30
S
1本(75gチューブ×10本)

1個

12,040( 13,244円 )

11日目

ジャバラ
2
750
-35~260
30
S
1本(750gジャバラ)

1個

108,294( 119,123円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。
・ 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。
・ ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。
・ ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
【使用例】
・ 乾燥炉・焼成炉コンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。
・ 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。
・ 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。
・ 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

    超高温用グリーススプレー(フッ素系)

    超高温用グリーススプレー(フッ素系)

      アポロイルマルチレックス

      アポロイルマルチレックス

        PTFEグリース

        PTFEグリース

          転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L

          転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L

            スタミナグリースRL

            スタミナグリースRL

              アルバニヤEPグリース

              アルバニヤEPグリース

                スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                  モリコート X5-6020 グリース

                  モリコート X5-6020 グリース

                    信越 シリコーングリース 1kg L

                    信越 シリコーングリース 1kg L

                      ENSグリース

                      ENSグリース

                        ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

                        ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

                          高性能白色フッ素グリース NS1001

                          高性能白色フッ素グリース NS1001

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 出光興産 東京硝子器械 クリューバー(NOKクリューバー) 昭和シェル石油 昭和シェル石油 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 信越化学工業 JXエネルギー 呉工業 山一化学
                            通常価格 12,040円 7,093円 15,965円 11,861円 35,271円 14,096円 15,948円 440円 17,102円 23,516円 73,589円 893円 17,033円
                            通常出荷日 9日目~   1日目   9日目   6日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   5日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            耐水性 × - - - × - × - - -
                            耐熱性 - - - × × - -
                            詳細タイプ 汎用、耐酸化性 - - - 低トルク性 / 高速性 / 低温性 - - - - - - - -
                            基油 フッ素油 - - - 合成炭化水素油 - - - - - - - -
                            増ちょう剤 PTFE - - - リチウム石けん - - - - - - - -

                            転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました