(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,157円 ~ 838,067円  特別価格 
税込価格
43,073円 ~ 921,874円  特別価格 

【特長】・耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。・ゴム・プラスチックに対す...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1缶(18kgペール)

1個

838,067円

698,361

( 768,197円 )

9日目

1缶(750g缶)

1個

68,559( 75,415円 )

9日目

1缶(500g缶)

1個

39,157円

34,552

( 38,007円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
・NSF H1(食品に偶発的に接触する可能性のある箇所に使用できる潤滑剤)、NSF 61(飲料水システムに使用できる構成部品)に登録。
・ISO 21469認証
【使用例】
・湯水混合水栓、浄水器などのバルブ、コックのしゅう動部、シール部。
・UNISILKON-L-250-L は、サーモバルブ、空圧バルブなど各種バルブにも使用可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L

バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L

    食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD

    食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD

      住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L

      住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L

        食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

        食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

          食品機械用シリコーンスプレー

          食品機械用シリコーンスプレー

            食品機械用潤滑剤スミテックFG901

            食品機械用潤滑剤スミテックFG901

              ホワイトベアグリース

              ホワイトベアグリース

                スミフードグリススプレー

                スミフードグリススプレー

                  住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

                  住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

                    αホワイトグリススプレー

                    αホワイトグリススプレー

                      住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

                      住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

                        αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

                        αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

                          住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

                          住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤
                            通常価格 39,157円 10,453円 24,083円 5,187円 750円 55,687円 47,922円 2,185円 26,407円 1,912円 26,407円 15,784円 26,407円
                            通常出荷日 9日目   9日目   5日目   1日目~   2日目   1日目   7日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目~   6日目  
                            種類 ペースト ペースト - オイル スプレー ペースト ペースト スプレー - スプレー - スプレー -
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ - ~200℃ - ~300℃ - ~200℃ - ~200℃ - ~100℃ -
                            最低使用温度 ~-40℃ ~-30℃ - ~-40℃ - ~-30℃ - ~-20℃ - ~-20℃ - ~-10℃ -
                            NSF H1 H1 - H1 H1 H1 - H1 - H1 - H1 -

                            バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました