(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,453円 ~ 205,680円  特別価格 
税込価格
11,498円 ~ 226,248円  特別価格 

●KLUBERFOOD-NH1-64-422 【特長】  ・ 使用温度範囲が広...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1缶(1kg缶)

2個

10,453( 11,498円 )

9日目

1缶(25kgペール)

1個

202,531円

163,584

( 179,942円 )

9日目

1缶(1kg缶)

2個

11,134円

10,438

( 11,482円 )

9日目

1缶(25kgペール)

1個

205,680円

166,066

( 182,673円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●KLUBERFOOD-NH1-64-422
 【特長】
  ・ 使用温度範囲が広い。
  ・ 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
  ・ ISO 21469認証
 【使用例】
  ・ 耐熱性、耐水性、耐荷重性などが要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、しゅう動部。

●KLUBERFOOD-NH1-94-301
 【特長】
  ・ 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
  ・ ギヤ用にも適する。
  ・ 集中給脂装置での使用も可能。
  ・ ISO 21469認証
 【使用例】
  ・ 耐荷重性、耐摩耗性などが要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、しゅう動部。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD

食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD

    バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L

    バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L

      モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

      モリコート フッソ・超高性能 HP-300グリース

        モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

        モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

          住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

          住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

            食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

            食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

              H1ベルハンマースプレー

              H1ベルハンマースプレー

                住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

                住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

                  食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                  食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                    スミフードグリススプレー

                    スミフードグリススプレー

                      ニチモリ OCE@N FOS 300ml

                      ニチモリ OCE@N FOS 300ml

                        αホワイトオイルスプレー

                        αホワイトオイルスプレー

                          デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml

                          デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 ヘンケル スズキ機工 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 ITW
                            通常価格 10,453円 39,157円 23,179円 15,702円 26,407円 1,924円 3,000円 26,407円 55,687円 2,185円 2,173円 1,826円 2,177円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目   6日目   2日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 ペースト ペースト - - - ペースト スプレー - ペースト スプレー スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ ~300℃ ~300℃ - ~300℃ - - ~300℃ ~200℃ - ~100℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-30℃ ~-40℃ ~-60℃ ~-20℃ - ~-40℃ - - ~-30℃ ~-20℃ - ~-10℃ ~-50℃
                            NSF H1 H1 H1 H1 - H1 - - H1 H1 H1 H1 H1

                            食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOODのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました