(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTH

通常価格(税別)
16,359円 ~ 376,397円
税込価格
17,995円 ~ 414,037円

【特長】 ・ 耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 ・ 温度による...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 詳細タイプ:
    標準品
  • 引火点(℃):
    約290
  • 比重:
    1.05
  • 基油:
    グリコール油

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最低使用温度
動粘度(40℃)(mm2/s)
動粘度(100℃)(mm2/s)
粘度指数
流動点(℃)
質量(g)
ISO粘度グレード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~-30℃
220
41
220
-35
5kg
220
1缶(5kg缶)

1個

17,194( 18,913円 )

9日目

~-30℃
220
41
220
-35
20kg
220
1缶(20kgペール)

1個

50,249( 55,274円 )

9日目

~-30℃
220
41
220
-35
180kg
220
1本(180kgドラム)

1個

376,397( 414,037円 )

9日目

~-30℃
320
58
230
-35
5kg
320
1缶(5kg缶)

1個

16,359( 17,995円 )

9日目

~-30℃
320
58
230
-35
20kg
320
1缶(20kgペール)

1個

50,249( 55,274円 )

9日目

~-30℃
320
58
230
-35
180kg
320
1本(180kgドラム)

1個

376,397( 414,037円 )

9日目

~-20℃
460
79
240
-30
5kg
460
1缶(5kg缶)

1個

16,359( 17,995円 )

9日目

~-20℃
460
79
240
-30
20kg
460
1缶(20kgペール)

1個

50,249( 55,274円 )

9日目

~-20℃
460
79
240
-30
180kg
460
1本(180kgドラム)

1個

376,397( 414,037円 )

9日目

~-20℃
680
116
260
-30
20kg
680
1缶(20kgペール)

1個

50,249( 55,274円 )

9日目

~-20℃
680
116
260
-30
180kg
680
1本(180kgドラム)

1個

376,397( 414,037円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
・ 温度によるオイルの粘度変化が少ない。
・ 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
【使用例】
・ ウォームギヤ。
・ 竪型ミル駆動ギヤ。
・ 竪型ミル粉砕ローラ軸受。
・ セメントキルン・サポートローラ軸受。
・ 製紙機械カレンダー軸受。
・ 強制循環式潤滑。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTH

ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTH

    ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

    ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

      モービル グライゴイルシリーズ

      モービル グライゴイルシリーズ

        コスモNEWマイティスーパー

        コスモNEWマイティスーパー

          タービン専用オイル(スピンドル油)

          タービン専用オイル(スピンドル油)

            コスモダイナウェイEX

            コスモダイナウェイEX

              スミギヤオイルMO

              スミギヤオイルMO

                万能マシンオイル(中荷重用)

                万能マシンオイル(中荷重用)

                  コスモハイドロHV

                  コスモハイドロHV

                    コスモタービンスーパー

                    コスモタービンスーパー

                      住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

                      住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

                        KURE オイルトリートメント

                        KURE オイルトリートメント

                          住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L

                          住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) エクソンモービル コスモ石油 大澤ワックス コスモ石油 住鉱潤滑剤 大澤ワックス コスモ石油 コスモ石油 住鉱潤滑剤 呉工業 住鉱潤滑剤
                            通常価格 16,359円 16,594円 70,141円 12,742円 1,298円 13,229円 4,753円 1,298円 15,725円 13,077円 18,931円 631円 18,064円
                            通常出荷日 9日目   9日目   19日目   5日目   3日目   5日目   1日目   3日目   5日目   5日目   11日目   5日目   1日目  
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 標準品 標準品 - - - - - - - - - - -
                            引火点(℃) 約290 - - - - - - - - - - - -
                            比重 1.05 - - - - - - - - - - - -
                            基油 グリコール油 グリコール油 - - - - - - - - - - -

                            ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました