(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SYNTHESO-HT-220-5KG
ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO ジュンカツグリス

通常単価(税別)
17,505円
税込単価
19,256円

【特長】 ・ 耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 ・ 温度による...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 詳細タイプ:
    標準品
  • 基油:
    グリコール油

型番

SYNTHESO-HT-220-5KG 解除

Loading...

商品情報を表示

SYNTHESO-HT-220-5KG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最低使用温度
動粘度(40℃)(mm2/s)
動粘度(100℃)(mm2/s)
粘度指数
流動点(℃)
引火点(℃)
比重
質量(g)
ISO粘度グレード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SYNTHESO-HT-220-5KG

~-40℃
215
40
220
-45
約280
1.04
5kg
220
1缶(5kg缶)

1個

17,505( 19,256円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
・ 温度によるオイルの粘度変化が少ない。
・ 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
【使用例】
・ ウォームギヤ。
・ 竪型ミル駆動ギヤ。
・ 竪型ミル粉砕ローラ軸受。
・ セメントキルン・サポートローラ軸受。
・ 製紙機械カレンダー軸受。
・ 強制循環式潤滑。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESOの型番SYNTHESO-HT-220-5KGのページです。
型番SYNTHESO-HT-220-5KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

    ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTH

    ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)KLUBERSYNTH

      コスモダイナウェイEX

      コスモダイナウェイEX

        モービル グライゴイルシリーズ

        モービル グライゴイルシリーズ

          コスモハイドロHV

          コスモハイドロHV

            スミギヤオイルMO

            スミギヤオイルMO

              万能マシンオイル(中荷重用)

              万能マシンオイル(中荷重用)

                コスモNEWマイティスーパー

                コスモNEWマイティスーパー

                  タービン専用オイル(スピンドル油)

                  タービン専用オイル(スピンドル油)

                    コスモダイナウェイHFP 68

                    コスモダイナウェイHFP 68

                      工業用ギヤオイル

                      工業用ギヤオイル

                        住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L

                        住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L

                          住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L

                          住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) コスモ石油 エクソンモービル コスモ石油 住鉱潤滑剤 大澤ワックス コスモ石油 大澤ワックス コスモ石油 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 16,594円 16,359円 13,229円 50,673円 15,725円 4,753円 1,298円 12,742円 1,298円 13,714円 2,399円 18,064円 27,532円
                            通常出荷日 9日目   9日目   5日目   19日目   5日目   1日目   3日目   5日目   3日目   5日目   1日目   1日目   4日目  
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ - - - - - - - - ~200℃ - -
                            詳細タイプ 標準品 標準品 - - - - - - - - - - -
                            基油 グリコール油 グリコール油 - - - - - - - - - - -

                            ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SYNTHESO-HT-150-20KG
                            SYNTHESO-HT-150-5KG
                            SYNTHESO-HT-220-180KG
                            SYNTHESO-HT-320-180KG
                            SYNTHESO-HT-320-20KG
                            SYNTHESO-HT-320-5KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最低使用温度 動粘度(40℃)
                            (mm2/s)
                            動粘度(100℃)
                            (mm2/s)
                            粘度指数 流動点
                            (℃)
                            引火点
                            (℃)
                            比重 質量
                            (g)
                            ISO粘度グレード 内容量

                            59,811円

                            ( 65,792円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ~-40℃15030220-45約2801.0420kg1501缶(20kgペール)

                            17,505円

                            ( 19,256円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ~-40℃15030220-45約2801.045kg1501缶(5kg缶)

                            376,397円

                            ( 414,037円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ~-40℃21540220-45約2801.04180kg2201本(180kgドラム)

                            376,397円

                            ( 414,037円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ~-40℃32050240-45約2801.04180kg3201本(180kgドラム)

                            48,644円

                            ( 53,508円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ~-40℃32050240-45約2801.0420kg3201缶(20kgペール)

                            17,505円

                            ( 19,256円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ~-40℃32050240-45約2801.045kg3201缶(5kg缶)

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました