(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイマッキー 5本入 (パック仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-MO-150-MC-R5
ハイマッキー 5本入 (パック仕様) マーカー

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
835円
税込単価
919円

【特長】・横幅:132×高さ:200×縦:22(mm)・重さ:129(g)・1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油性マーカー
  • 質量(g):
    129
  • 内容量:
    1パック(5本入)

型番

P-MO-150-MC-R5 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプインク色
P-MO-150-MC-BK5油性マーカーブラック
P-MO-150-MC-R5油性マーカーレッド
商品情報を表示

P-MO-150-MC-R5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
インク色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P-MO-150-MC-R5

P-MO-150-MC-R5

レッド
4901681501038
1パック(5本入)

10個

835( 919円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横幅:132×高さ:200×縦:22(mm)
・重さ:129(g)
・1パック(5本入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイマッキー 5本入 (パック仕様)の型番P-MO-150-MC-R5のページです。
型番P-MO-150-MC-R5に関する仕様情報を記載しております。

ハイマッキー 5本入 (パック仕様)のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
梱包作業
評価 5.0満足度:5.02023/07/03
引っ越し用荷物の内容物を外側に表示するために使用した。軽い力でくっきり書けて、早く乾く。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

安心の定番商品
評価 5.0満足度:5.02023/05/30
キャプの開閉が固めなのできちんと閉めることを意識することができるのでかえってよいと感じます
品質持ちは申し分なく乾きも早いです
太さも一目見てわかるちょうどよさ
書き込む際に使用する面で文字の太さを変えられる点も良き

倉庫には常に常備しております

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ダンボールへの品名の記載
評価 5.0満足度:5.02023/04/19
握るところが太いので、書きやすい上、紛失しにくいので重宝しています。インクのもちも良いと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ワークへの書き込み
評価 4.0満足度:4.02021/03/30
ワークへの書き込みに使用しています。
大きなワークにしっかりと書きたいときには太字は便利です。
油がついても消えにくいので重宝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
P-MO-150-MC-BK5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
インク色 JANコード 内容量

835円

( 919円 )
10個 あり

6日目

ブラック4901681501014-

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました