(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サラサクリップ 0.5 5本入 (パック仕様)P-JJ15シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サラサクリップ 0.5 5本入 (パック仕様)P-JJ15シリーズ【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
536円 ~ 581円
税込価格
590円 ~ 639円

【特長】・厚いものも簡単に挟めるバインダークリップ採用・鮮やかな発色・5色セッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボールペン
  • ボール径(mm):
    0.5
  • 質量(g):
    57
  • 内容量:
    1パック(5本入)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
本体色
インク色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
ブラック
4901681376612
1パック(5本入)

1パック

5個入り

536( 590円 )

9日目

レッド
レッド
4901681376636
1パック(5本入)

1パック

5個入り

581( 639円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚いものも簡単に挟めるバインダークリップ採用
・鮮やかな発色
・5色セット
・ボール径:0.5mm
・顔料ゲルインク
・ノック式
・ラバーグリップ付き
・再生材使用
・5本入りパック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラサクリップ 0.5 5本入 (パック仕様)P-JJ15シリーズのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
事務作業に!
評価 5.0満足度:5.02023/04/10
伝票記入、メモ書き等に使用しましたが問題ありません。
ネーミング通りにサラサラと書きやすくて良いです。
お勧めします。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました