(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LT20A シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LT20A-101
LT20A シリーズ デジタルゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,967円
税込単価
48,364円

ワンタッチでパネルマウント可能な小型・軽量表示ユニット【特長】・BCDまたはR...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • 入出力:
    I/Oコネクタ(入力:リセット、ピークホールドスタート、ピークホールドポーズ、RSトリガ(RS-232Cモデルのみ)出力:合否判定(フォトカプラ))
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 保存温度範囲(℃):
    -10~50
  • 入力分解能:
    0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択
  • 最大応答周波数(kHz):
    20,000(A相とB相の位相差において)
  • 電源電圧:
    電源入力コネクタ(3極): DC9.0-26.4V
  • 表示分解能:
    0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択
  • ディレクション:
    切り換え可能
  • 原点機能:
    使用の有無選択(使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)
  • キーロック機能:
    桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可

型番

LT20A-101 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型名LT20A-101101B101C201201B201C
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示
入出力測長ユニット
入力
1 CH2 CH
I/Oコネクタ※1
BCD※2----
RS-232C※3--
RS-TRG※4--
リセット機能リセットキーおよび、外部入力(I/Oコネクタ)
-BCD端子RS-232Cコマンド-BCD端子RS-232Cコマンド
プリセット機能プリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し
-BCDのリセット端子で
呼び出し
RS-232Cコマンドで
設定・呼び出し
-BCDのリセット端子で
呼び出し
RS-232Cコマンドで
設定・呼び出し
コンパレータ機能3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力(フォトカプラ)
-コンパレート値
4種設定可
(キー入力)
切り替えはBCD端子
RS-232Cコマンドで
設定
-コンパレート値
4種設定可
(キー入力)
切り替えはBCD端子
RS-232Cコマンドで
設定
ピークホールド機能最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始/ポーズ入力により更新停止
--RS-232Cは設定、
スタート共対応
--RS-232Cは設定、
スタート共対応
入力分解能0.0005 mm、0.001 mm、0.005 mm、0.01 mm選択
表示分解能0.0005 mm、0.001 mm、0.005 mm、0.01 mm選択
ディレクション切り換え可能
原点機能使用の有無選択(使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)
最大応答周波数20 MHz(A相とB相の位相差において)
和差機能-A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応
アラーム速度および断線など(LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て"H"(OFF))
-BCDアラーム
端子"H"(OFF)
--BCDアラーム
端子"H"(OFF)
-
データの保存分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他
-BCD極性転送速度他-BCD極性転送速度他
キーロック機能桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可
温度範囲使用:0~+40℃、保存:-10~+50℃
消費電力※54W5W4W6W8W6W
質量約200g約230g約220g約210g約270g約230g
電源電源入力コネクタ(3極):DC9.0-26.4V
適合測長ユニットDG、DLシリーズ
  • ※1 I/Oコネクタ
    • 入力:リセット、ピークホールドスタート、ピークホールドポーズ、RSトリガ(RS-232Cモデルのみ)
    • 出力:合否判定(フォトカプラ)
  • ※2 BCD(36pinハーフピッチコネクタ)
    • 入力:リセット、ピークホールドスタート、コンパレート値選択(4種)
    • 出力:6桁(オープンコレクタ)現在値・最大・最小・P-P値のいずれかを選択に応じて出力
          アラーム出力
  • ※3 RS-232C(8pinミニDINコネクタ)
    リセット、プリセット値設定・呼び出し、ピークホールドスタート、ピークホールドポーズ、現在値ラッチ、ソフトウェアバージョン読出し、コンパレート値設定、現在値・最大・最小・P-Pの測定モード選定と出力、キーロックと解除※4 BCD(36pinハーフピッチコネクタ)
    • 入力:リセット、ピークホールドスタート、コンパレート値選択(4種)
    • 出力:5桁(オープンコレクタ)現在値・最大・最小・P-P値のいずれかを選択に応じて出力
          アラーム出力
  • ※4 RS-TRG端子
    • RS-232Cデータ出力用トリガ入力
  • ※5 測長ユニット接続時

外形図

LT20A シリーズ 外形図
商品情報を表示

LT20A-101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
リセット機能
プリセット機能
コンパレータ機能
ピークホールド機能
消費電力(W)
アラーム機能
測長ユニット入力
コネクタ
質量(g)
和差機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT20A-101

リセットキーおよび、外部入力(I/Oコネクタ)
プリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し
3段コンパレータ
最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始
4
速度および断線など
1CH
-
約200
-

1個

43,967( 48,364円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでパネルマウント可能な小型・軽量表示ユニット
【特長】
・BCDまたはRS-232C入出力タイプ選択可能
・小型、軽量:DIN規格(72mm×72mm/W×H)
・コンパレータ機能
3段コンパレータ(全機種)
コンパレータ値4種設定可(BCD出力モデル)
LED表示およびオープンコレクタ出力による合否判定
・リセット/プリセット機能
・最大応答周波数オーバーおよび測長ユニット接続不良などを知らせるアラーム機能
・データ保存 : 分解能、カウント方向、コンパレータ値、プリセット値、モード、BCD極性(Bタイプ)、通信パラメータ(Cタイプ)
・2チャンネル加減算(2チャンネルタイプのみ)
・主な用途 : 組立品の不良選別、データ管理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LT20A シリーズの型番LT20A-101のページです。
型番LT20A-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LT20A シリーズ

LT20A シリーズ

    デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX

    デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX

      MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)

      MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)

        見える化製品 MIERUZZO スイッチボックス

        見える化製品 MIERUZZO スイッチボックス

          LT11A シリーズ(DT512用 RS-232C入出力モデル)

          LT11A シリーズ(DT512用 RS-232C入出力モデル)

            543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H用RS-232接続ケーブル

            543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H用RS-232接続ケーブル

              MG30(I/F モジュール仕様)

              MG30(I/F モジュール仕様)

                表示ユニット LH72

                表示ユニット LH72

                  拡張ボード LZ71-KR

                  拡張ボード LZ71-KR

                    LY71

                    LY71

                      リニヤゲージ RSリンクケーブル

                      リニヤゲージ RSリンクケーブル

                        MG50シリーズ(分配モジュール)

                        MG50シリーズ(分配モジュール)

                          リニヤゲージ用延長ケーブル

                          リニヤゲージ用延長ケーブル

                            メーカー マグネスケール 新潟精機(SK) マグネスケール ライン精機 マグネスケール ミツトヨ マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール ミツトヨ マグネスケール ミツトヨ
                            通常価格 43,967円 46,361円 18,711円 14,320円 54,887円 12,101円 29,601円 93,494円 31,107円 94,116円 7,359円 7,968円 8,087円
                            通常出荷日 3日目~   2日目   3日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   7日目   3日目   3日目   4日目   8日目   2日目~  
                            商品タイプ カウンタ データ機器関連品 カウンタ データ機器関連品 カウンタ 接続ケーブル カウンタ カウンタ データ機器関連品 カウンタ 接続ケーブル カウンタ 接続ケーブル
                            入出力 I/Oコネクタ(入力:リセット、ピークホールドスタート、ピークホールドポーズ、RSトリガ(RS-232Cモデルのみ)出力:合否判定(フォトカプラ)) - - - RS-232Cコマンドにより、各機能をキー操作の代わりに実行可能/RS-232Cのデータ出力コマンドにより現在値、最大値、最小値、P-P値が出力可能 - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~40 - - - 0~40 - 0~50 0~40(結露なきこと) - 0~40 - - -
                            保存温度範囲(℃) -10~50 - - - -10~50 - −10~60 -20~60(結露なきこと) - -20~60 - - -
                            入力分解能 0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択 - - - 1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定) - - 標準:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min/拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。 - 直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm、(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)/角度:1s/10s/1min/10min、(角度拡張:1degree) - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LT20A-101B
                            LT20A-101C
                            LT20A-201
                            LT20A-201B
                            LT20A-201C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            リセット機能 プリセット機能 コンパレータ機能 ピークホールド機能 消費電力
                            (W)
                            アラーム機能 測長ユニット入力 コネクタ 質量
                            (g)
                            和差機能

                            72,113円

                            ( 79,324円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            リセットキーおよび、外部入力(I/Oコネクタ)、BCD端子プリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し(BCDのリセット端子で呼び出し)3段コンパレータ(コンパレート値4種設定可 (キー入力)、切り替えはBCD端子)最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始5速度および断線など(BCDアラーム端子“H”(OFF))1CHBCD(36pinハーフピッチコネクタ)約230-

                            69,201円

                            ( 76,121円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            リセットキーおよび、外部入力(I/Oコネクタ)、RS-232Cコマンドプリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し(RS-232Cコマンドで設定・呼び出し)3段コンパレータ(RS-232Cコマンドで設定)最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始(RS-232Cは設定、スタート共対応)4速度および断線など1CHRS-232C(8pinミニDINコネクタ)、RS-TRG端子約220-

                            71,500円

                            ( 78,650円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            リセットキーおよび、外部入力(I/Oコネクタ)プリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し3段コンパレータ最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始6速度および断線など2CH-約210A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応

                            96,728円

                            ( 106,401円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            リセットキーおよび、外部入力(I/Oコネクタ)、BCD端子プリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し(BCDのリセット端子で呼び出し)3段コンパレータ(コンパレート値4種設定可 (キー入力)、切り替えはBCD端子)最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始8速度および断線など(BCDアラーム端子“H”(OFF))2CHBCD(36pinハーフピッチコネクタ)約270A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応

                            98,901円

                            ( 108,791円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            リセットキーおよび、外部入力(I/Oコネクタ)、RS-232Cコマンドプリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し(RS-232Cコマンドで設定・呼び出し)3段コンパレータ(RS-232Cコマンドで設定)最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始(RS-232Cは設定、スタート共対応)6速度および断線など2CHRS-232C(8pinミニDINコネクタ)、RS-TRG端子約230A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました