(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロスター クリーンパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミクロスター クリーンパック【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,750円
税込単価
40,425円

【特長】・ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • サイズ:
    200mm×300mm平判
  • 内容量:
    1パック(5枚×10袋)

型番

61-0085-50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0085-50

1パック(5枚×10袋)

1パック

10個入り

36,750( 40,425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細構造のクロスになりました。
・タオル基布並みのボリュームと強度のモップクロスです。
・クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。
・再洗浄により繰り返し使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミクロスター クリーンパックの型番61-0085-50のページです。
型番61-0085-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロスター クリーンパック

ミクロスター クリーンパック

    ミクロスターCRモップセット クリーンパック

    ミクロスターCRモップセット クリーンパック

      ミクロスターCRモップセット クリーンパック 小津産業

      ミクロスターCRモップセット クリーンパック 小津産業

        アズピュアクリーンモップ

        アズピュアクリーンモップ

          アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)

          アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)

            AP滅菌クリーンワイパー AP5509

            AP滅菌クリーンワイパー AP5509

              テープカッター P-061 東京硝子器械

              テープカッター P-061 東京硝子器械

                テープカッター P-061

                テープカッター P-061

                  ADCLEAN 汗とりパッド 100枚入り

                  ADCLEAN 汗とりパッド 100枚入り

                    アズピュア静電ブラシ

                    アズピュア静電ブラシ

                      導電クリーンルームチェア

                      導電クリーンルームチェア

                        ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

                        ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

                          メーカー アズワン アズワン 小津産業 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ガードナー アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 36,750円 22,283円 22,283円 5,520円 19,404円 59,546円 20,474円 20,474円 8,057円 6,790円 67,991円 70,825円
                          通常出荷日 1日目   35日目   35日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   26日目  
                          商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 - - 関連用品 関連用品 - 関連用品 チェア ハンガー
                          サイズ 200mm×300mm平判 200mm×300mm平判 - - - - - - - - - -
                          内容量 1パック(5枚×10袋) 1パック(モップ2本、クロス5枚×4袋) - - - - - - - 1パック(10本) - -

                          ミクロスター クリーンパックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました