(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0131-71
アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L【10個入り】 ネットキャップ10コ PA1404 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,409円
税込価格
15,850円

【特長】・ポリエステル100%素材を使用したインナーキャップです。・頭部の形に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば無し
  • 色:
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100 / 1000 / 10000 / 100000
  • メーカー型式:
    PA1404
  • 材質:
    ポリエステル100%
  • 詳細仕様:
    インナーキャップ型後部裾ゴム絞り仕様
  • 内容量:
    1パック(10枚)

型番

61-0131-71 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0131-71

M

1パック

10個入り

14,409( 15,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル100%素材を使用したインナーキャップです。
・頭部の形に合った設計をしており、額部はゴムを入れず裾後部がゴム絞り仕様にしている為、額にゴムの跡を残さず頭髪をまとめて毛髪の落下を防ぎます。
・洗濯耐久性に優れた素材を使用しているので繰り返し着用する事も出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/L

    ゴールドウイン ネットキャップ つば無し PA1404 ホワイト

    ゴールドウイン ネットキャップ つば無し PA1404 ホワイト

      ネットキャップ PA1404シリーズ

      ネットキャップ PA1404シリーズ

        アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

        アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

          クリーンフード PA1362Aシリーズ

          クリーンフード PA1362Aシリーズ

            マジック付きフード PA1203

            マジック付きフード PA1203

              アズピュアキャップ

              アズピュアキャップ

                キャップ PA1244シリーズ

                キャップ PA1244シリーズ

                  クリーンルーム用フード

                  クリーンルーム用フード

                    ホワイトキャップ

                    ホワイトキャップ

                      メーカー アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン
                      通常価格 14,409円 14,409円 1,204円 9,000円 3,284円 3,400円 1,080円 2,484円 3,263円 1,890円
                      通常出荷日 10日目   10日目   7日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   7日目   7日目~   1日目  
                      商品タイプ キャップ キャップ キャップ キャップ - - キャップ キャップ - キャップ
                      仕様 つば無し つば無し つば無し つば無し - - つば付き つば付き - つば無し
                      - - - - -
                      グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 / 1000 / 10000 / 100000 100 / 1000 / 10000 / 100000 - 100 / 1000 / 10000 / 100000 - - - - - -
                      メーカー型式 PA1404 - - PA1401 - - - - - ナースキャップ21W

                      アズワン ネットキャップ PA1404 ホワイト 61-0131 M/Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました