(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵キャップ 青 FH456B-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0095-27
防塵キャップ 青 FH456B-02 ボウジンキャップ アオ FH456B-02

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,551円
税込単価
1,706円

【特長】・クリーンルーム用キャップ。・女性用キャップ。・後ゴム絞り。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • 色:
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • メーカー型式:
    FH456B-02
  • 詳細仕様:
    女性用
  • 内容量:
    1枚

型番

61-0095-27 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0095-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0095-27

M

2個

1,551( 1,706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用キャップ。
・女性用キャップ。
・後ゴム絞り。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵キャップ 青 FH456B-02の型番61-0095-27のページです。
型番61-0095-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵キャップ 青 FH456B-02

防塵キャップ 青 FH456B-02

    ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

    ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01

      ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

      ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

        クリーンキャップ 白 JB475C-01

        クリーンキャップ 白 JB475C-01

          クリーンキャップ FD452C

          クリーンキャップ FD452C

            防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

            防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

              クリーンキャップ JE477C

              クリーンキャップ JE477C

                キャップ(深かぶりタイプ)

                キャップ(深かぶりタイプ)

                  クリーンキャップ JB474C(M・L)

                  クリーンキャップ JB474C(M・L)

                    クリーンキャップ JE478C

                    クリーンキャップ JE478C

                      マジック付きフード PA1203

                      マジック付きフード PA1203

                        THN ヘアーネット フリーサイズ

                        THN ヘアーネット フリーサイズ

                          ヘアーネット JZ505C

                          ヘアーネット JZ505C

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,550円 9,564円 1,532円 2,384円 1,290円 1,493円 2,003円 1,748円 2,347円 2,204円 3,400円 1,059円 530円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ キャップ - キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ - - -
                            仕様 つば付き - つば付き つば付き つば無し つば付き つば付き つば付き つば付き つば付き - - -
                            - - - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 - - 100000 1000 10000 1000 10000 1000 - - - -
                            メーカー型式 FH456B-02 - - JB475C-01 FD452C FH469C-01 JE477C - JB474C JE478C - - -

                            防塵キャップ 青 FH456B-02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0095-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            1,550円

                            ( 1,705円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            L

                            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました