(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵ツナギ服  FD173C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0090-32
防塵ツナギ服 FD173C ボウジンツナギフク FD173C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,620円
税込単価
10,582円

【特長】・クリーンルーム用ウエア。・ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付帯品(フード・マスク・手袋・ブーツ)は別売です。

型番

61-0090-32 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0090-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
総丈(cm)
ウエスト(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0090-32

ホワイト系
M
164
100
114
86
75

1個

9,620( 10,582円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用ウエア。
・ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。

(i)ご注意

  • 付帯品(フード・マスク・手袋・ブーツ)は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵ツナギ服 FD173Cの型番61-0090-32のページです。
型番61-0090-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵ツナギ服  FD173C

防塵ツナギ服 FD173C

    ESD対策無塵衣 FS150C 白 4L

    ESD対策無塵衣 FS150C 白 4L

      防塵ツナギ服 青 FS150C-02

      防塵ツナギ服 青 FS150C-02

        防塵ツナギ服 FT192C

        防塵ツナギ服 FT192C

          サイドサイドファスナー二重袖ワンピース PP1181C 無塵衣

          サイドサイドファスナー二重袖ワンピース PP1181C 無塵衣

            サイドファスナーダウンフローワンピース PP1180C 無塵衣

            サイドファスナーダウンフローワンピース PP1180C 無塵衣

              防塵ツナギ服 FD171C

              防塵ツナギ服 FD171C

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 9,620円 11,605円 10,320円 8,390円 14,725円 14,532円 8,550円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   8日目~   10日目~   1日目~  
                商品タイプ スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服
                種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服
                グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 100 100 10000 100 / 1000 / 10000 / 100000 100 1000
                仕様 腰裏付き/男女共用 男女共用 男女共用 ペン差し、ループ無し仕様/男女共用 サイドファスナー型二重袖、裾ゴム、インナーエアループ仕様、左袖ペン差し サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、左袖ペン差し、インナーエアループ仕様 男女共用
                内容量 1着 1着 1着 1着 1着 1着 1着

                防塵ツナギ服 FD173Cのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-0090-31
                61-0090-33
                61-0090-34
                61-0090-35
                61-0090-36
                61-0090-37
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 総丈
                (cm)
                ウエスト
                (cm)
                バスト
                (cm)
                裄丈
                (cm)
                股下
                (cm)
                色詳細

                9,620円

                ( 10,582円 )
                1個 あり

                7日目

                ホワイト系S158961108372

                9,620円

                ( 10,582円 )
                1個 あり

                7日目

                ホワイト系L1701041188978

                9,620円

                ( 10,582円 )
                1個 あり

                7日目

                ホワイト系LL1761081229281

                9,620円

                ( 10,582円 )
                1個 あり

                7日目

                ホワイト系3L1821121269584

                11,104円

                ( 12,214円 )
                1個 あり

                7日目

                ホワイト系4L1881161309887

                9,620円

                ( 10,582円 )
                1個 あり

                7日目

                ブルー系S158961108372ブルー

                フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました