(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無塵衣

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無塵衣

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,474円 ~ 12,679円
税込価格
12,621円 ~ 13,947円

【特長】・クリーンルーム用ウェア。・4面体形状のパターン採用により、動作性能に...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白×グリーン
男性用

1個

11,474( 12,621円 )

7日目

白×ピンク
女性用

1個

12,679( 13,947円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用ウェア。
・4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた(女性用)続服です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無塵衣

無塵衣

    防塵ツナギ服 白×青 FC131A-12

    防塵ツナギ服 白×青 FC131A-12

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 11,474円 10,250円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      商品タイプ スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服
      種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服
      ホワイト系 ホワイト系
      サイズ 4L -
      グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100

      フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました