(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア【25個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,515円 ~ 58,800円  特別価格 
税込価格
24,767円 ~ 64,680円  特別価格 

【特長】ポリエステルフィルムタイプのスペアです。テープはドライエッジ加工が施さ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ローラー
  • 材質:
    ポリエステルフィルム
  • 内容量:
    1箱(25本)

(i)ご注意

  • 本商品はローラーのみです。アドクリーン粘着ローラー用ツールはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
P80
1箱(25本)

1パック

25個入り

22,515( 24,767円 )

15日目

160
P160
1箱(25本)

1パック

25個入り

58,800円

53,331

( 58,664円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリエステルフィルムタイプのスペアです。
テープはドライエッジ加工が施されているため、端部からの糊残りがありません。
ミシン目入りのため、切りやすいです。
【用途】
糊残りが少ないため、基板や製品上の除塵用に適しています。

(i)ご注意

  • 本商品はローラーのみです。アドクリーン粘着ローラー用ツールはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

    アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア

    アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア

      アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペア

      アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペア

        エレップクリーナーロール

        エレップクリーナーロール

          アズピュアハンドクリーナーⅡ

          アズピュアハンドクリーナーⅡ

            工業用綿棒 P753シリーズ

            工業用綿棒 P753シリーズ

              導電性05ペタスティック

              導電性05ペタスティック

                スティックローラー

                スティックローラー

                  ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10

                  ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10

                    アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ

                    アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ

                      衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

                      衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

                        ルビセルスティック用ヘッド

                        ルビセルスティック用ヘッド

                          ハンディウェアクリーナー用交換ブラシ/交換フィルター

                          ハンディウェアクリーナー用交換ブラシ/交換フィルター

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 日東電工 アズワン アズワン アズワン アズワン ミスミ アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 22,515円 38,276円 60,906円 4,231円 6,563円 1,134円 63,870円 14,300円 1,000円 1,780円 4,437円 10,600円 1,114円
                            通常出荷日 13日目~   8日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            先端形状 ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー - - ローラー - - - - -
                            材質 ポリエステルフィルム ポリエステル不織布 ポリエステル不織布 静電タイプ - - - - ローラー/PU(ポリウレタン) - - - - -
                            内容量 1箱(25本) - 1箱(25本) - 1本 - - 1本 - - - - -

                            アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました