(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペア【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,906円 ~ 150,889円
税込価格
66,997円 ~ 165,978円

【特長】・静電タイプ。【用途】・クリーンルーム内の机上、床の除塵。

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ローラー
  • 材質:
    ポリエステル不織布 静電タイプ
  • 内容量:
    1箱(25本)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品はローラーのみです。アドクリーン粘着ローラー用ツールはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
80
AE80
1箱(25本)

1パック

25個入り

60,906( 66,997円 )

-

  • 注文停止中
160
AE160
1箱(25本)

1パック

25個入り

150,889( 165,978円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電タイプ。
【用途】
・クリーンルーム内の机上、床の除塵。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品はローラーのみです。アドクリーン粘着ローラー用ツールはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペア

アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペア

    アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア

    アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア

      アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

      アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

        静電防止転写シート E3030シリーズ

        静電防止転写シート E3030シリーズ

          衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

          衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

            CR用粘着ローラー用ハンドル/ハンドル柄

            CR用粘着ローラー用ハンドル/ハンドル柄

              衣類用ダストクリーナー

              衣類用ダストクリーナー

                導電性05ペタスティック

                導電性05ペタスティック

                  スティックローラー導電タイプ

                  スティックローラー導電タイプ

                    ライトモップ

                    ライトモップ

                      アズピュアハンドクリーナーⅡ

                      アズピュアハンドクリーナーⅡ

                        ソーボイルクロス PP不織布 50枚

                        ソーボイルクロス PP不織布 50枚

                          クリーンローラー 本体/オプション

                          クリーンローラー 本体/オプション

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コトヒラ工業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 60,906円 38,276円 22,515円 1,500円 4,437円 1,879円 6,429円 63,870円 23,313円 7,700円 6,563円 23,990円 12,600円
                            通常出荷日 19日目~   8日目   13日目~   1日目   8日目~   1日目~   8日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            先端形状 ローラー ローラー ローラー - - - - - ローラー - ローラー - -
                            材質 ポリエステル不織布 静電タイプ ポリエステル不織布 ポリエステルフィルム - - - - - ローラー/帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ステンレス(SUS304) - - - -
                            内容量 1箱(25本) - 1箱(25本) - - 1本 - - 1本 - 1本 - -

                            アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました