(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD対策フード(白・青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-6243-96
ESD対策フード(白・青) ESDタイサクフード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,100円
税込単価
3,410円

【特長】・クリーンルーム用フード。・導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材...

詳細情報を確認する

型番

62-6243-96 解除

Loading...

商品情報を表示

62-6243-96 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-6243-96

2個

3,100( 3,410円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。
・つば無し、高通気タイプの頭巾です。
・後頭部アジャスター調整。
・タレ部分は高通気メッシュ素材使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESD対策フード(白・青)の型番62-6243-96のページです。
型番62-6243-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESD対策フード(白・青)

ESD対策フード(白・青)

    防塵フードFT436C FREE

    防塵フードFT436C FREE

      無塵帽子(クリーンフード) CJ4217

      無塵帽子(クリーンフード) CJ4217

        フード(ブラストン)

        フード(ブラストン)

          クリーンフード JK487C

          クリーンフード JK487C

            無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

            無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

              クリーンフード 白 JB484C-01

              クリーンフード 白 JB484C-01

                ゴールドウイン キャップ PA1401 ホワイト L/M 【10個入り】

                ゴールドウイン キャップ PA1401 ホワイト L/M 【10個入り】

                  マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)

                  マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)

                    アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

                    アズワン キャップ PA1401 ホワイト 61-0131

                      クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

                      クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

                        防塵フード 白 FA421C-01

                        防塵フード 白 FA421C-01

                          防塵フード FH449C FREE

                          防塵フード FH449C FREE

                            メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 3,100円 2,720円 1,119円 2,268円 3,420円 1,539円 2,990円 8,355円 2,500円 9,000円 500円 4,641円 2,200円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ フード フード - フード フード - フード - フード - - フード フード
                            仕様 つば無し つば無し - つば無し つば付き - つば付き - マスク一体型 - - マスク一体型 つば無し
                            サイズ フリー フリー - - - - - - - - - - フリー
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 10000 - 100 100000 - 100000 - - - - 10 1000
                            内容量 1枚 1枚 - 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚 - - 1枚 1枚

                            ESD対策フード(白・青)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            62-6243-97
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました