【特長】・導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています・クラス1...
ESD対策防塵ツナギ服の型番62-6243-78のページです。
型番62-6243-78に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
62-6243-79 |
62-6243-80 |
62-6243-81 |
62-6243-82 |
62-6243-83 |
62-6243-84 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | サイズ | 総丈 (cm) | ウエスト (cm) | バスト (cm) | 裄丈 (cm) | 股下 (cm) | 色詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,122円 ( 10,034円 ) | 1個 | あり | 7日目 | ホワイト系 | M | 159 | 76~100 | 112 | 82 | 68 | ホワイト | |
9,122円 ( 10,034円 ) | 1個 | あり | 7日目 | ホワイト系 | L | 165 | 81~104 | 116 | 84 | 71 | ホワイト | |
9,122円 ( 10,034円 ) | 1個 | あり | 7日目 | ホワイト系 | LL | 171 | 86~108 | 120 | 86 | 74 | ホワイト | |
9,122円 ( 10,034円 ) | 1個 | あり | 7日目 | ホワイト系 | 3L | 177 | 91~112 | 124 | 88 | 76 | ホワイト | |
11,326円 ( 12,459円 ) | 1個 | あり | 7日目 | ホワイト系 | 4L | 183 | 94~116 | 128 | 90 | 78 | ホワイト | |
9,122円 ( 10,034円 ) | 1個 | あり | 7日目 | ブルー系 | S | 153 | 71~96 | 108 | 80 | 65 | ブルー |