(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超静電IEC対応クリーンフード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超静電IEC対応クリーンフード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,714円 ~ 4,715円
税込価格
5,185円 ~ 5,187円

【特長】・超静電IEC対応のクリーンフードです。・マスク付フードです。・メガネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    マスク一体型
  • 材質:
    ポリエステル100%、マスク部:高周波キルト
  • 詳細仕様:
    帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番 62-3587-88 62-3587-89 62-3587-90 62-3587-91
コード番号 825-9045 825-9046 825-9047 825-8867
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L

2個

4,715( 5,187円 )

5日目

M

2個

4,714( 5,185円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超静電IEC対応のクリーンフードです。
・マスク付フードです。
・メガネ装着用のスリット付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超静電IEC対応クリーンフード

超静電IEC対応クリーンフード

    ツバ付きフード 61-0073-/68~71

    ツバ付きフード 61-0073-/68~71

      無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

      無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

        無塵帽子(クリーンフード) CJ4225

        無塵帽子(クリーンフード) CJ4225

          マジック付きフード PA1203

          マジック付きフード PA1203

            無塵帽子(クリーンフード) CB4035

            無塵帽子(クリーンフード) CB4035

              クリーンキャップAS469C(男女共用)

              クリーンキャップAS469C(男女共用)

                マジック付きフード PA1322

                マジック付きフード PA1322

                  防塵フード FC407C

                  防塵フード FC407C

                    無塵帽子(クリーンフード) CJ4217

                    無塵帽子(クリーンフード) CJ4217

                      超制電フード

                      超制電フード

                        シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE

                        シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE

                          クリーンフード 白 JB484C-01

                          クリーンフード 白 JB484C-01

                            メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,714円 2,320円 1,539円 1,632円 3,400円 2,099円 1,540円 3,281円 2,730円 1,119円 2,800円 5,209円 2,990円
                            通常出荷日 5日目   1日目   4日目   11日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   10日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ フード フード - - フード - - フード フード - フード フード フード
                            仕様 マスク一体型 つば付き - - つば無し - - つば無し つば付き - つば無し マスク一体型 つば付き
                            材質 ポリエステル100%、マスク部:高周波キルト - - - プリータ®Ⅱ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込)) - - プリータ®Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込)) - - - - -
                            詳細仕様 帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠 後ろ調整ベルト付き - - - - - - 男女共用 - 後ろ調整ベルト付き 男女共用/FZ967Cシールドと組み合わせてシールドフードとして使用 男女共用
                            内容量 1枚 1枚 - - 1枚 - - 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚

                            超静電IEC対応クリーンフードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました