(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,204円 ~ 6,860円
税込価格
6,824円 ~ 7,546円

【特長】・スラックスのクリーンウエアです。・作業者からの発塵とESD防止対策。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 詳細タイプ:
    JIS T8118に準拠(帯電防止)
  • メーカー型式:
    CM3208
  • 材質:
    ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
  • 仕様:
    腰裏付
  • 内容量:
    1着

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番 62-3359-71 62-3359-72 62-3359-73 62-3359-74 62-3359-75 62-3359-76
コード番号 825-9022 825-9023 825-9024 825-9025 825-9026 825-9027
型番 62-3359-77 62-3359-78 62-3359-79 62-3359-80 62-3359-81 62-3359-82
コード番号 825-9028 825-9029 825-9030 825-9031 825-9032 825-9033
型番 62-3359-83 62-3359-84 62-3359-85 62-3359-86 62-3359-87 62-3359-88
コード番号 825-9034 825-9035 825-9036 825-9037 825-9038 825-9039
型番 62-3359-89 62-3359-90 62-3359-91
コード番号 825-9040 825-9041 825-8865
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ブルー系
3L
108
92-97
76
ブルー

2個

6,860( 7,546円 )

-

  • 注文停止中
ブルー系
4L
109
98-103
76
ブルー

2個

6,204( 6,824円 )

-

ブルー系
5L
110
104-109
76
ブルー

2個

6,860( 7,546円 )

4日目

ブルー系
L
108
80-85
78
ブルー

2個

6,860( 7,546円 )

4日目

ブルー系
LL
109
86-91
78
ブルー

2個

6,860( 7,546円 )

4日目

ブルー系
M
107
74-79
78
ブルー

2個

6,860( 7,546円 )

4日目

  • 注文停止中
ブルー系
S
106
68-73
78
ブルー

2個

6,204( 6,824円 )

-

ネイビー系
3L
108
92-97
76
ネイビー

2個

6,860( 7,546円 )

4日目

ネイビー系
4L
109
98-103
76
ネイビー

2個

6,860( 7,546円 )

5日目

ネイビー系
5L
110
104-109
76
ネイビー

2個

6,860( 7,546円 )

5日目

ネイビー系
L
108
80-85
78
ネイビー

2個

6,860( 7,546円 )

4日目

ネイビー系
LL
109
86-91
78
ネイビー

2個

6,860( 7,546円 )

4日目

ネイビー系
M
107
74-79
78
ネイビー

2個

6,860( 7,546円 )

5日目

ネイビー系
S
106
68-73
78
ネイビー

2個

6,860( 7,546円 )

5日目

ホワイト系
3L
108
92-97
76
ホワイト

2個

6,860( 7,546円 )

5日目

ホワイト系
4L
109
98-103
76
ホワイト

2個

6,860( 7,546円 )

5日目

ホワイト系
5L
110
104-109
76
ホワイト

2個

6,860( 7,546円 )

5日目

ホワイト系
L
108
80-85
78
ホワイト

2個

6,860( 7,546円 )

5日目

ホワイト系
LL
109
86-91
78
ホワイト

1個

6,860( 7,546円 )

1日目

ホワイト系
M
107
74-79
78
ホワイト

2個

6,860( 7,546円 )

5日目

ホワイト系
S
106
68-73
78
ホワイト

2個

6,860( 7,546円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラックスのクリーンウエアです。
・作業者からの発塵とESD防止対策。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

    スラックス クリーンウェア CM3208(3色)

    スラックス クリーンウェア CM3208(3色)

      高通気性続服 無塵衣

      高通気性続服 無塵衣

        男女共用コート クリーンウェア C3560 ブルー・ホワイト

        男女共用コート クリーンウェア C3560 ブルー・ホワイト

          クリーン上着 JK274C

          クリーン上着 JK274C

            ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

            ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

              男女共用コート クリーンウェア C3560

              男女共用コート クリーンウェア C3560

                ブルゾン クリーンウェア C3208B

                ブルゾン クリーンウェア C3208B

                  立体裁断構造超静電クリーンウェア(グレー・動きやすい)

                  立体裁断構造超静電クリーンウェア(グレー・動きやすい)

                    クリーンシューズ

                    クリーンシューズ

                      立体裁断構造超静電クリーンウェア C1515(ミドリ安全)

                      立体裁断構造超静電クリーンウェア C1515(ミドリ安全)

                        防塵ツナギ服 FH199C

                        防塵ツナギ服 FH199C

                          メーカー アズワン ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東京硝子器械 アズワン アズワン
                          通常価格 6,204円 5,499円 7,505円 7,633円 6,266円 5,941円 7,332円 5,940円 9,971円 8,200円 11,525円 7,350円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   8日目   5日目   1日目~  
                          商品タイプ クリーンルーム用ウェア - - - - - - - - - - -
                          種類 スーツ・つなぎ服 - - - - - - - - - - -
                          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 - - - - - - - - - - -
                          詳細タイプ JIS T8118に準拠(帯電防止) - - - - - - - - - - -
                          メーカー型式 CM3208 - - - - - - - - - - -

                          スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました