(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

男女共用コート クリーンウェア C3560 ブルー・ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

男女共用コート クリーンウェア C3560 ブルー・ホワイト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,633円 ~ 9,145円  特別価格 
税込価格
8,396円 ~ 10,060円  特別価格 

【特長】・男女共用コートのクリーンウエアです。・作業者からの発塵とESD防止対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • 詳細タイプ:
    IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠(帯電防止)
  • メーカー型式:
    C3560
  • 材質:
    ポリエステル100%
  • 仕様:
    センターファスナー
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 付帯品(キャップ、手袋、パンツ、シューズは別売です。)

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番 62-3351-82 62-3351-83 62-3351-84 62-3351-85 62-3351-86 62-3351-87
コード番号 825-9009 825-9010 825-9011 825-9012 825-9013 825-9014
型番 62-3351-88 62-3351-89 62-3351-90 62-3351-91 62-3351-92 62-3351-93
コード番号 825-9015 825-9016 825-9017 825-9018 825-9019 825-9020
型番 62-3351-94 62-3351-95
コード番号 825-9021 825-8860
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー系
3L
115
128
ブルー

2個

9,145( 10,060円 )

4日目

ブルー系
4L
115
133
ブルー

2個

8,003( 8,803円 )

4日目

ブルー系
L
108
118
ブルー

2個

9,145( 10,060円 )

1日目

ブルー系
LL
110
123
ブルー

2個

9,145( 10,060円 )

4日目

ブルー系
M
106
113
ブルー

1個

7,633( 8,396円 )

1日目

ブルー系
S
103
108
ブルー

2個

8,378円

7,342

( 8,076円 )

5日目

ブルー系
SS
100
104
ブルー

2個

8,003( 8,803円 )

5日目

ホワイト系
3L
115
128
ホワイト

2個

9,145( 10,060円 )

5日目

ホワイト系
4L
115
133
ホワイト

2個

8,003( 8,803円 )

5日目

ホワイト系
L
108
118
ホワイト

2個

9,145( 10,060円 )

4日目

ホワイト系
LL
110
123
ホワイト

1個

9,145( 10,060円 )

4日目

ホワイト系
M
106
113
ホワイト

2個

9,145( 10,060円 )

5日目

ホワイト系
S
103
108
ホワイト

2個

8,003( 8,803円 )

5日目

ホワイト系
SS
100
104
ホワイト

2個

8,003( 8,803円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・男女共用コートのクリーンウエアです。
・作業者からの発塵とESD防止対策。

(i)ご注意

  • 付帯品(キャップ、手袋、パンツ、シューズは別売です。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

男女共用コート クリーンウェア C3560 ブルー・ホワイト

男女共用コート クリーンウェア C3560 ブルー・ホワイト

    男女共用コート クリーンウェア C3560

    男女共用コート クリーンウェア C3560

      ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

      ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

        スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

        スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

          スラックス クリーンウェア CM3208(3色)

          スラックス クリーンウェア CM3208(3色)

            ブルゾン クリーンウェア C3208B

            ブルゾン クリーンウェア C3208B

              高通気性続服 無塵衣

              高通気性続服 無塵衣

                クリーンコート FH206C

                クリーンコート FH206C

                  メーカー アズワン ミドリ安全 アズワン アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン 東洋リントフリー
                  通常価格 7,633円 7,332円 5,941円 6,204円 5,499円 5,940円 7,505円 4,692円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                  商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服
                  種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア - スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 その他
                  グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 10000 1000 - 1000 1000 - 10000
                  詳細タイプ IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠(帯電防止) - JIS T8118に準拠(帯電防止) - - - - -
                  メーカー型式 C3560 - C3208B - - - - -

                  男女共用コート クリーンウェア C3560 ブルー・ホワイトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました