(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3351-57
ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止) ブルゾン クリーンウェア C3208B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,785円
税込単価
7,464円

【特長】・ブルゾンのクリーンウエアです。・作業者からの発塵とESD防止対策。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    クリーンルーム用ウェア
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 詳細タイプ:
    JIS T8118に準拠(帯電防止)
  • メーカー型式:
    C3208B
  • 材質:
    ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
  • 仕様:
    センターファスナー
  • 内容量:
    1着

型番

62-3351-57 解除

Loading...

製品仕様

型番 62-3351-53 62-3351-54 62-3351-55 62-3351-56 62-3351-57 62-3351-58
コード番号 825-8986 825-8987 825-8988 825-8989 825-8990 825-8991
型番 62-3351-59 62-3351-60 62-3351-61 62-3351-62 62-3351-63 62-3351-64
コード番号 825-8992 825-8993 825-8994 825-8995 825-8996 825-8997
型番 62-3351-65 62-3351-66 62-3351-67 62-3351-68 62-3351-69 62-3351-70
コード番号 825-8998 825-8999 825-9000 825-9001 825-9002 825-9003
型番 62-3351-71 62-3351-72 62-3351-73 62-3351-74 62-3351-75 62-3351-76
コード番号 825-9004 825-9005 825-9006 825-9007 825-9008 825-8859
商品情報を表示

62-3351-57 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
62-3351-57

62-3351-57

ブルー系
LL
66
122
ブルー

2個

6,785( 7,464円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルゾンのクリーンウエアです。
・作業者からの発塵とESD防止対策。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)の型番62-3351-57のページです。
型番62-3351-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

    ブルゾン クリーンウェア C3208B

    ブルゾン クリーンウェア C3208B

      クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208B 上

      クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208B 上

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上 LL

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 ブルゾン C3208N 上 LL

          メーカー アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 5,941円 5,940円 7,085円 6,783円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目  
          商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - -
          種類 クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - -
          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 1000 - -
          詳細タイプ JIS T8118に準拠(帯電防止) - - -
          メーカー型式 C3208B - - -

          ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          62-3351-54
          62-3351-55
          62-3351-56
          62-3351-58
          62-3351-59
          62-3351-60
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 着丈
          (cm)
          胸囲・適応胸囲
          (cm)
          色詳細

          6,785円

          ( 7,464円 )
          2個 あり

          5日目

          ブルー系4L73132ブルー

          6,785円

          ( 7,464円 )
          2個 あり

          4日目

          ブルー系5L73138ブルー

          6,785円

          ( 7,464円 )
          2個 あり

          4日目

          ブルー系L64118ブルー

          5,941円

          ( 6,535円 )
          2個 あり

          5日目

          ブルー系M62114ブルー

          5,941円

          ( 6,535円 )
          2個 あり

          5日目

          ブルー系S60110ブルー

          5,941円

          ( 6,535円 )
          2個 あり

          5日目

          ブルー系SS58106ブルー

          フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました