(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立体裁断構造超静電クリーンウェア C1515(ミドリ安全)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3350-98
立体裁断構造超静電クリーンウェア C1515(ミドリ安全) リッタイサイダンコウゾウチョウセイデンクリーンウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,525円
税込単価
12,678円

【特長】・人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。・腕を上げた時や足...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 詳細タイプ:
    IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠(帯電防止)
  • メーカー型式:
    C1515
  • 材質:
    ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
  • 仕様:
    センターファスナー/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 付帯品(手袋、ブーツは別売です。)

型番

62-3350-98 解除

Loading...

製品仕様

型番62-3350-9862-3350-9962-3351-0162-3351-02
コード番号825-8963825-8964825-8965825-8966
型番62-3351-0362-3351-0462-3351-0562-3351-06
コード番号825-8967825-8968825-8969825-8970
商品情報を表示

62-3350-98 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
ウエスト(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
股下(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3350-98

その他
3L
167
84-93
128
81
グレー

1個

11,525( 12,678円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。
・腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
・作業者からの発塵とESD防止対策。

(i)ご注意

  • 付帯品(手袋、ブーツは別売です。)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

立体裁断構造超静電クリーンウェア C1515(ミドリ安全)の型番62-3350-98のページです。
型番62-3350-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立体裁断構造超静電クリーンウェア C1515(ミドリ安全)

立体裁断構造超静電クリーンウェア C1515(ミドリ安全)

    立体裁断構造超静電クリーンウェア(グレー・動きやすい)

    立体裁断構造超静電クリーンウェア(グレー・動きやすい)

      防塵ツナギ服 FH199C

      防塵ツナギ服 FH199C

        スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

        スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

          ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

          ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

            無塵衣・AS199C

            無塵衣・AS199C

              メーカー アズワン ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 11,525円 9,971円 7,350円 6,204円 5,941円 6,730円
              通常出荷日 5日目   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 - クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服
              種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服
              グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 1000 - 1000 1000
              詳細タイプ IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠(帯電防止) - - - JIS T8118に準拠(帯電防止) 男女兼用
              メーカー型式 C1515 - FH199C - C3208B -

              立体裁断構造超静電クリーンウェア C1515(ミドリ安全)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              62-3350-99
              62-3351-01
              62-3351-02
              62-3351-03
              62-3351-04
              62-3351-05
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 着丈
              (cm)
              ウエスト
              (cm)
              胸囲・適応胸囲
              (cm)
              股下
              (cm)
              色詳細

              11,525円

              ( 12,678円 )
              1個 あり

              5日目

              その他4L17288-9713284グレー

              11,525円

              ( 12,678円 )
              1個 あり

              5日目

              その他5L17792-10013687グレー

              11,525円

              ( 12,678円 )
              1個 あり

              5日目

              その他L15776-8512075グレー

              11,525円

              ( 12,678円 )
              1個 あり

              5日目

              その他LL16280-8912478グレー

              11,525円

              ( 12,678円 )
              1個 あり

              5日目

              その他M15272-8111672グレー

              11,525円

              ( 12,678円 )
              1個 あり

              5日目

              その他S14768-7711269グレー

              フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました