(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,172円
税込価格
5,689円

【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・クリーンパック済みです。・クリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キャップ・インナー・パンツ・シューズ別売。
    この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番62-3347-6162-3347-6262-3347-6362-3347-64
コード番号810-6177810-6178810-6179810-6157
型番62-3347-6562-3347-6662-3347-6762-3347-70
コード番号810-6158810-6159810-6160810-6184
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
114
124
48
62
ファスナー仕様/スタンドカラー/男女共用

2個

5,172( 5,689円 )

7日目

4L
117
129
49
63
ファスナー仕様/スタンドカラー/男女共用

2個

5,172( 5,689円 )

7日目

-
117
135
50.5
64
ファスナー仕様/スタンドカラー/男女共用

2個

5,172( 5,689円 )

7日目

L
108
115
47
58
ファスナー仕様/スタンドカラー/男女共用

2個

5,172( 5,689円 )

7日目

LL
111
120
47
60
ファスナー仕様/スタンドカラー/男女共用

2個

5,172( 5,689円 )

7日目

M
103
110
45
56
ファスナー仕様/スタンドカラー/男女共用

2個

5,172( 5,689円 )

7日目

S
98
105
44
54
ファスナー仕様/スタンドカラー/男女共用

2個

5,172( 5,689円 )

7日目

-
117
135
50.5
64
ファスナー仕様/スタンドカラー/男女共用

2個

5,172( 5,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・クリーンパック済みです。
・クリーンルームでのチリ、ホコリ対策の必要な作業に。

(i)ご注意

  • キャップ・インナー・パンツ・シューズ別売。
    この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

    コート(スタンドカラー・ファスナー・クリーンパック済み)

    コート(スタンドカラー・ファスナー・クリーンパック済み)

      コート(テーラーカラー・ボタ

      コート(テーラーカラー・ボタ

        防塵ツナギ服 FC133C

        防塵ツナギ服 FC133C

          スモックコート

          スモックコート

            ジャケット(衿付/紺)

            ジャケット(衿付/紺)

              クリーンルーム用パンツ(紺)

              クリーンルーム用パンツ(紺)

                ジャケット(衿付)【ブラストン】

                ジャケット(衿付)【ブラストン】

                  クリーンルーム用ウェア Ⅳワンピース(フード付)

                  クリーンルーム用ウェア Ⅳワンピース(フード付)

                    インナーウェア ブルー

                    インナーウェア ブルー

                      塗装用クリーンスーツ

                      塗装用クリーンスーツ

                        クリーンルーム用エプロン 青・白

                        クリーンルーム用エプロン 青・白

                          ブラストン つなぎ服 BSC-11032

                          ブラストン つなぎ服 BSC-11032

                            メーカー アズワン ブラストン アズワン アズワン ゴールドウイン ブラストン ブラストン アズワン ゴールドウイン ガードナー ガードナー アズワン ブラストン
                            通常価格 5,172円 5,172円 5,991円 9,190円 6,454円 6,442円 4,631円 4,596円 9,313円 4,517円 7,280円 2,882円 7,911円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   2日目~   2日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目  
                            商品タイプ スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア - - - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - 関連商品 クリーンルーム用ウェア
                            種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア - - - スーツ・つなぎ服 - - - スーツ・つなぎ服
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 10000 10000 100 10000 - - - 10000 - - 10000 100
                            材質 ポリエステル - ポリエステル - - - - - - - - ポリエステル -
                            JIS B9920・ISO14664-1(クラス) ISOクラス7 - ISOクラス7 - - - - - - - - ISOクラス7 -

                            コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました