(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コート(テーラーカラー・ボタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3347-59
コート(テーラーカラー・ボタ コート(テーラーカラー・ボタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,991円
税込単価
6,590円

【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・クリーンパック済みです。・肩幅5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スーツ・つなぎ服
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • 着丈(cm):
    117
  • 胸囲・適応胸囲(cm):
    135
  • 材質:
    ポリエステル
  • 仕様:
    男女共用/ボタン仕様
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    ISOクラス7
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • キャップ・インナー・パンツ・シューズ別売。
    この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。

型番

62-3347-59 解除

Loading...

製品仕様

型番 62-3347-59 62-3347-60
コード番号 810-6176 810-6156
商品情報を表示

62-3347-59 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3347-59

2個

5,991( 6,590円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・クリーンパック済みです。
・肩幅50.5cm。
・袖丈64cm。
・クリーンルームでのチリ、ホコリ対策の必要な作業に。

(i)ご注意

  • キャップ・インナー・パンツ・シューズ別売。
    この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コート(テーラーカラー・ボタの型番62-3347-59のページです。
型番62-3347-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コート(テーラーカラー・ボタ

コート(テーラーカラー・ボタ

    コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

    コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

      スモックコート

      スモックコート

        クリーンルーム用エプロン 青・白

        クリーンルーム用エプロン 青・白

          インナーウェア ブルー

          インナーウェア ブルー

            ブラストン つなぎ服 BSC-11032

            ブラストン つなぎ服 BSC-11032

              ジャケット(衿付/紺)

              ジャケット(衿付/紺)

                クリーンルーム用パンツ(紺)

                クリーンルーム用パンツ(紺)

                  クリーンウェア 長袖 コート S3550B

                  クリーンウェア 長袖 コート S3550B

                    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート S3550B L

                    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート S3550B L

                      ジャケット(衿付)【ブラストン】

                      ジャケット(衿付)【ブラストン】

                        防塵ツナギ服 FC133C

                        防塵ツナギ服 FC133C

                          メーカー アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン ガードナー ブラストン ブラストン ブラストン ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン アズワン
                          通常価格 5,991円 5,172円 6,454円 2,882円 4,517円 7,911円 6,442円 4,631円 8,413円 8,413円 4,596円 9,190円
                          通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目   2日目~   2日目~   6日目   6日目   2日目~   1日目~  
                          商品タイプ スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア 関連商品 クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - - クリーンルーム用ウェア - - スーツ・つなぎ服
                          種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア - - スーツ・つなぎ服 - - クリーンルーム用ウェア - - スーツ・つなぎ服
                          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 10000 10000 10000 - 100 - - - - - 100
                          着丈(cm) 117 - - - - - - - - - - -
                          胸囲・適応胸囲(cm) 135 - - - - - - - - - - -

                          コート(テーラーカラー・ボタのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          62-3347-60
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          5,991円

                          ( 6,590円 )
                          2個 あり

                          7日目

                          フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました