(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電シューズ(ブラストン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3347-44
制電シューズ(ブラストン) セイデンシューズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,020円
税込単価
4,422円

【特長】・軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。・甲部穴あき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 足幅:
    EEE
  • 材質:
    甲材:人工皮革、靴底:ポリウレタン
  • 電気抵抗値(Ω):
    106~107
  • 内容量:
    1足

型番

62-3347-44 解除

Loading...

製品仕様

型番 62-3347-44 62-3347-45 62-3347-46 62-3347-47 62-3347-48
コード番号 825-7515 825-7516 825-7517 825-7518 825-7519
商品情報を表示

62-3347-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3347-44

22
1足

1個

4,020( 4,422円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。
・甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
【用途】
・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

制電シューズ(ブラストン)の型番62-3347-44のページです。
型番62-3347-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電シューズ(ブラストン)

制電シューズ(ブラストン)

    制電シューズ(甲部穴あきタイプ)

    制電シューズ(甲部穴あきタイプ)

      制電シューズ(23.5〜28cm)

      制電シューズ(23.5〜28cm)

        制電ロングブーツ(ブラストン)

        制電ロングブーツ(ブラストン)

          軽量 制電ロングブーツ

          軽量 制電ロングブーツ

            制電ブーツ

            制電ブーツ

              クリーン静電靴

              クリーン静電靴

                クリーンブーツ PA9350・PA9360

                クリーンブーツ PA9350・PA9360

                  メーカー アズワン ブラストン ブラストン アズワン ブラストン ブラストン アズワン アズワン
                  通常価格 3,844円 3,844円 3,954円 7,843円 7,843円 7,261円 10,917円 12,827円
                  通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ
                  足幅 EEE EEE EEE EEE EEE EEE - -
                  材質 甲材:人工皮革、靴底:ポリウレタン - - 甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン - - - アウトソール/制電配合PU(ポリウレタン)、布地/長繊維織物プリータ
                  電気抵抗値(Ω) 106~107 - - 106~107 - - 1.0×1058(23℃ C2) -
                  内容量 1足 - - 1足 - - 1足 1足

                  制電シューズ(ブラストン)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  62-3347-45
                  62-3347-46
                  62-3347-47
                  62-3347-48
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  内容量

                  4,020円

                  ( 4,422円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  22.5-

                  4,020円

                  ( 4,422円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  23-

                  4,020円

                  ( 4,422円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  29-

                  3,844円

                  ( 4,228円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  30-

                  クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました