(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電ロングブーツ(ブラストン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3347-35
制電ロングブーツ(ブラストン) セイデンロングブーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,945円
税込単価
9,840円

【特長】・高度クリーンルームに好適なロングブーツ(ハーフブーツ)タイプの制電靴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅:
    EEE
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン
  • 電気抵抗値(Ω):
    106~107
  • 内容量:
    1足

型番

62-3347-35 解除

Loading...

製品仕様

型番 62-3347-34 62-3347-35 62-3347-36 62-3347-37 62-3347-38 62-3347-39
コード番号 825-7505 825-7506 825-7507 825-7508 825-7509 825-7510
型番 62-3347-40 62-3347-41 62-3347-42 62-3347-43
コード番号 825-7511 825-7512 825-7513 825-7514
商品情報を表示

62-3347-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3347-35

22.5
ロング
1足

1個

8,945( 9,840円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度クリーンルームに好適なロングブーツ(ハーフブーツ)タイプの制電靴です。
・軽量・クッション性に優れています。
【用途】
・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

制電ロングブーツ(ブラストン)の型番62-3347-35のページです。
型番62-3347-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電ロングブーツ(ブラストン)

制電ロングブーツ(ブラストン)

    軽量 制電ロングブーツ

    軽量 制電ロングブーツ

      制電シューズ(ブラストン)

      制電シューズ(ブラストン)

        制電ブーツ

        制電ブーツ

          安全制電ブーツ

          安全制電ブーツ

            制電シューズ(甲部穴あきタイプ)

            制電シューズ(甲部穴あきタイプ)

              メーカー アズワン ブラストン アズワン ブラストン ブラストン ブラストン
              通常価格 7,843円 7,843円 3,844円 7,261円 11,933円 3,844円
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目  
              商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ - シューズ・ブーツ
              ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト -
              足幅 EEE EEE EEE EEE - EEE
              グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 - - - -
              材質 甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン - 甲材:人工皮革、靴底:ポリウレタン - - -

              制電ロングブーツ(ブラストン)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              62-3347-34
              62-3347-36
              62-3347-37
              62-3347-38
              62-3347-39
              62-3347-40
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              タイプ 内容量

              8,945円

              ( 9,840円 )
              1個 あり

              7日目

              22ロング-

              8,945円

              ( 9,840円 )
              1個 あり

              7日目

              23ロング-

              8,945円

              ( 9,840円 )
              1個 あり

              7日目

              29ロング-

              11,992円

              ( 13,191円 )
              1個 あり

              7日目

              30ロング-

              7,843円

              ( 8,627円 )
              1個 あり

              7日目

              22ハーフ-

              7,843円

              ( 8,627円 )
              1個 あり

              7日目

              22.5ハーフ-

              クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました