(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク(ガード付き)【ブラストン】

型番:62-3346-66
マスク(ガード付き)【ブラストン】 マスク(ガードツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,691円
税込単価
1,860円

【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・メッシュ使いにより呼吸が楽です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フェイスマスク
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 仕様:
    男女共用
  • 材質:
    ポリエステル
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    5
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • ウェア・フードは別売です。

型番

62-3346-66 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品仕様

型番 62-3346-65 62-3346-66 62-3346-67 62-3346-68 62-3346-69 62-3346-70 62-3346-71
コード番号 810-6169 810-6170 810-6171 810-6172 810-6173 810-6174 810-6175
商品情報を表示

62-3346-66の仕様・寸法情報

商品タイプフェイスマスクブルー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100仕様男女共用
詳細色サイズフリー
サイズ(mm)245×398材質ポリエステル
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)5内容量1枚

型番リスト

型番
詳細色
サイズ
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3346-66

ブルー
フリー
245×398
1枚

5個

1,691( 1,860円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・メッシュ使いにより呼吸が楽です。
・首からの発じんを抑えるガード付です。
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。

(i)ご注意

  • ウェア・フードは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスク(ガード付き)【ブラストン】の型番62-3346-66のページです。
型番62-3346-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスク(ガード付き)【ブラストン】

マスク(ガード付き)【ブラストン】

    マスク(メッシュ使用・ガード付き)

    マスク(メッシュ使用・ガード付き)

      マスク BSC-30001シリーズ

      マスク BSC-30001シリーズ

        マスク BSC-30001シリーズ各種 

        マスク BSC-30001シリーズ各種 

          マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

          マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

            無塵マスク

            無塵マスク

              マスク(クリーンパック仕様)

              マスク(クリーンパック仕様)

                共布制電子グリッド仕様マスク

                共布制電子グリッド仕様マスク

                  マスク FZ550C

                  マスク FZ550C

                    腕カバー

                    腕カバー

                      マスク BSC-30021

                      マスク BSC-30021

                        ブラストン エプロン-青-フリー

                        ブラストン エプロン-青-フリー

                          立体メッシュマスク ホワイト

                          立体メッシュマスク ホワイト

                            メーカー アズワン ブラストン アズワン ブラストン ブラストン 東京硝子器械 ブラストン トラスコ中山 アズワン ブラストン ブラストン ブラストン トラスコ中山
                            通常価格 1,691円 1,691円 8,452円 8,452円 1,527円 8,155円 11,824円 811円 466円 1,433円 13,631円 2,528円 1,082円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ フェイスマスク フェイスマスク フェイスマスク フェイスマスク - マスク - マスク マスク - マスク - マスク
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 100 100 - - - 100 1000 - 100 - 100
                            仕様 男女共用 - - - - - - - クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能 - - - -
                            材質 ポリエステル - - - - - - - ナイロンメッシュ - - - -
                            JIS B9920・ISO14664-1(クラス) 5 - 5 - - - - - - - - - -

                            マスク(ガード付き)【ブラストン】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            62-3346-65
                            62-3346-67
                            62-3346-68
                            62-3346-69
                            62-3346-70
                            62-3346-71
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 サイズ サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            1,691円

                            ( 1,860円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ブルービッグ260×398-

                            1,691円

                            ( 1,860円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            グリーンビッグ260×398-

                            1,691円

                            ( 1,860円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            グリーンフリー245×398-

                            1,691円

                            ( 1,860円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            ピンクピンクビッグ260×398-

                            1,691円

                            ( 1,860円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            ピンクピンクフリー245×398-

                            1,691円

                            ( 1,860円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            ホワイトビッグ260×398-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 サイズ サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト