(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク BSC-30001シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスク BSC-30001シリーズ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,452円
税込単価
9,297円

【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・メッシュ使いにより呼吸が楽です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フェイスマスク
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    5
  • 内容量:
    1パック(10枚)

(i)ご注意

  • ウェア・フードは別売です。

型番

62-3346-61 解除

Loading...

製品仕様

型番62-3346-5362-3346-5562-3346-5762-3346-5962-3346-6162-3346-63
コード番号810-6165810-6166810-6219810-6167810-6168810-6221
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
詳細色
サイズ
サイズ(mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3346-61

ホワイト
男女共用
ビッグ
280×120
ポリエステル
1パック(10枚)

1パック

10個入り

8,452( 9,297円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・メッシュ使いにより呼吸が楽です。
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。

(i)ご注意

  • ウェア・フードは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスク BSC-30001シリーズの型番62-3346-61のページです。
型番62-3346-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスク BSC-30001シリーズ

マスク BSC-30001シリーズ

    マスク(クリーンパック仕様)

    マスク(クリーンパック仕様)

      マスク BSC-30021

      マスク BSC-30021

        クリーンマスク 青・白 フリー

        クリーンマスク 青・白 フリー

          マスク(ガード付き)【ブラストン】

          マスク(ガード付き)【ブラストン】

            クリーンアームカバー 白 FC919C-01

            クリーンアームカバー 白 FC919C-01

              立体メッシュマスク ホワイト

              立体メッシュマスク ホワイト

                マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

                マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

                  メーカー アズワン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン アズワン トラスコ中山 ブラストン
                  通常価格 8,452円 11,824円 13,631円 9,385円 1,691円 1,938円 1,082円 1,527円
                  通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                  商品タイプ フェイスマスク - マスク マスク フェイスマスク - マスク -
                  グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - 100 100 100 - 100 -
                  JIS B9920・ISO14664-1(クラス) 5 - - - 5 - - -
                  内容量 1パック(10枚) - - - 1枚 - - -

                  マスク BSC-30001シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  62-3346-53
                  62-3346-55
                  62-3346-57
                  62-3346-59
                  62-3346-63
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  仕様 詳細色 サイズ サイズ
                  (mm)
                  材質 内容量

                  8,452円

                  ( 9,297円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  7日目

                  ブルー男女共用ビッグ280×120ポリエステル-

                  8,452円

                  ( 9,297円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  7日目

                  グリーン男女共用緑-ビッグ280×120ポリエステル-

                  8,452円

                  ( 9,297円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  7日目

                  ブルー男女共用ビッグ280×120ポリエステル-

                  8,452円

                  ( 9,297円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  7日目

                  ピンク男女共用ピンクビッグ280×120ポリエステル-

                  8,452円

                  ( 9,297円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  7日目

                  イエロー男女共用ビッグ280×120ポリエステル-

                  クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました