(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フード(ブラストン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3346-43
フード(ブラストン) フード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,268円
税込単価
2,495円

【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・クリーンルームなどチリ、ホコリ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば無し
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    ポリエステル
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    5
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • ウェア別売です。

型番

62-3346-43 解除

Loading...

製品仕様

型番62-3346-4362-3346-4562-3346-4762-3346-4962-3346-50
コード番号810-6162810-6215810-6163810-6164810-6217
商品情報を表示

62-3346-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
詳細仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3346-43

その他
-
男女共用

2個

2,268( 2,495円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
・超導電性加工糸を使用しています。

(i)ご注意

  • ウェア別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フード(ブラストン)の型番62-3346-43のページです。
型番62-3346-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フード(ブラストン)

フード(ブラストン)

    フード(超導電性加工糸使用)

    フード(超導電性加工糸使用)

      フード-白-F

      フード-白-F

        フード(ビッグサイズ)

        フード(ビッグサイズ)

          キャップ(超導電性加工糸・深かぶりタイプ)

          キャップ(超導電性加工糸・深かぶりタイプ)

            ESD対策フード(白・青)

            ESD対策フード(白・青)

              フード ポリエステル フリー

              フード ポリエステル フリー

                無塵帽子(クリーンフード) CJ4217

                無塵帽子(クリーンフード) CJ4217

                  無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                  無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

                    クリーンルーム用フード

                    クリーンルーム用フード

                      フード つば無しタイプ TCGF

                      フード つば無しタイプ TCGF

                        アズピュアクッションキャップ

                        アズピュアクッションキャップ

                          クリーンキャップ(男女兼用)

                          クリーンキャップ(男女兼用)

                            メーカー アズワン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン ブラストン ケニス ケニス アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 2,268円 2,268円 2,814円 2,776円 1,830円 3,100円 3,988円 1,119円 1,539円 3,263円 3,263円 1,230円 1,321円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目~   8日目   7日目   1日目   4日目   4日目   7日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ フード フード フード - - フード フード - - フード フード - -
                            仕様 つば無し つば無し マスク一体型 - - つば無し つば無し - - つば無し つば無し - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 100 - - 100 100 - - 100 100 - -
                            材質 ポリエステル - - - - - - - - ポリエステル - - -
                            JIS B9920・ISO14664-1(クラス) 5 - - - - - - - - - - - -

                            フード(ブラストン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            62-3346-45
                            62-3346-47
                            62-3346-49
                            62-3346-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 色詳細 詳細仕様

                            2,268円

                            ( 2,495円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            その他-男女共用

                            2,268円

                            ( 2,495円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            ピンク--男女共用

                            2,458円

                            ( 2,704円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            --男女共用

                            2,268円

                            ( 2,495円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            その他-男女共用

                            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました