(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カバーオール 無塵衣 S~8Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カバーオール 無塵衣 S~8Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,947円
税込価格
7,642円

【特長】・超導電性加工糸を使用しています。・クリーンパック済みです。・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スーツ・つなぎ服
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    ポリエステル
  • 仕様:
    フロントファスナー/男女共用
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    ISOクラス5
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。
    付帯品(フード、マスク、手袋、シューズは別売です。)

型番

未確定25件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番 62-3345-87 62-3345-88 62-3345-89 62-3345-90 62-3345-91 62-3345-92
コード番号 810-6392 810-6393 810-6394 810-6395 810-6396 810-6397
型番 62-3345-93 62-3345-94 62-3345-95 62-3345-96 62-3345-97 62-3345-98
コード番号 810-6398 810-6399 810-6400 810-6401 810-6207 810-6208
型番 62-3345-99 62-3346-01 62-3346-02 62-3346-03 62-3346-04 62-3346-05
コード番号 810-6209 810-6210 810-6289 810-6290 810-6408 810-6409
型番 62-3346-06 62-3346-07 62-3346-08 62-3346-09 62-3346-10 62-3346-11
コード番号 810-6410 810-6411 810-6291 810-6292 810-6293 810-6412
型番 62-3346-12 62-3346-13 62-3346-14 62-3346-15
コード番号 810-6211 810-6212 810-6213 810-6214
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン系
4L
88~100
132
89
77

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

グリーン系
5L
92~105
136
92
77

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

グリーン系
6L
96~110
140
93
77

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

グリーン系
L
76~86
120
83
67

2個

6,947( 7,642円 )

4日目

グリーン系
LL
80~90
124
87
70

2個

6,947( 7,642円 )

4日目

グリーン系
M
72~82
116
80
64

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

グリーン系
S
68~78
112
76
61

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

ネイビー系
3L
84~95
128
88
70

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

ネイビー系
L
76~86
120
83
67

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

ネイビー系
LL
80~90
124
87
70

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

ネイビー系
M
72~82
116
80
64

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

レッド系
3L
84~95
128
88
70
ピンク

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

レッド系
4L
88~100
132
89
77
ピンク

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

レッド系
5L
92~105
136
92
77
ピンク

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

レッド系
6L
96~110
140
93
77
ピンク

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

レッド系
7L
100~115
144
96
77
ピンク

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

レッド系
8L
104~120
148
98
78
ピンク

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

レッド系
L
76~86
120
83
67
ピンク

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

レッド系
LL
80~90
124
87
70
ピンク

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

レッド系
M
72~82
116
80
64
ピンク

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

レッド系
S
68~78
112
76
61
ピンク

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

イエロー系
3L
84~95
128
88
70

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

イエロー系
L
76~86
120
83
67

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

イエロー系
LL
80~90
124
87
70

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

イエロー系
M
72~82
116
80
64

2個

6,947( 7,642円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工糸を使用しています。
・クリーンパック済みです。
・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。

(i)ご注意

  • この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。
    付帯品(フード、マスク、手袋、シューズは別売です。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバーオール 無塵衣 S~8Lサイズ

カバーオール 無塵衣 S~8Lサイズ

    カバーオール

    カバーオール

      カバーオールフードなし(黄)

      カバーオールフードなし(黄)

        ブラストン つなぎ服 BSC-11021

        ブラストン つなぎ服 BSC-11021

          ブラストン つなぎ服 BSC-11032

          ブラストン つなぎ服 BSC-11032

            フード付カバーオール-白

            フード付カバーオール-白

              クリーンルーム用パンツ(緑)

              クリーンルーム用パンツ(緑)

                ジャケット(衿付/桃)

                ジャケット(衿付/桃)

                  メーカー アズワン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン アズワン ブラストン ブラストン
                  通常価格 6,947円 6,947円 6,045円 7,413円 7,911円 8,725円 4,631円 5,195円
                  通常出荷日 4日目~   4日目~   7日目   1日目~   1日目   7日目   7日目   7日目  
                  商品タイプ スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 - -
                  種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - -
                  グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 - 100 100 100 - -
                  材質 ポリエステル - - - - ポリエステル - -
                  仕様 フロントファスナー/男女共用 - - - - フード付/フロントファスナー/男女共用 - -

                  カバーオール 無塵衣 S~8Lサイズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました