(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フード付カバーオール-白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フード付カバーオール-白

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,725円
税込価格
9,598円

【特長】・超導電性加工糸を使用しています。・クリーンパック済みです。・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スーツ・つなぎ服
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    ホワイト系
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 色詳細:
  • 材質:
    ポリエステル
  • 仕様:
    フード付/フロントファスナー/男女共用
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    ISOクラス5
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番 62-3345-82 62-3345-83 62-3345-84 62-3345-85 62-3345-86
コード番号 810-6251 810-6252 810-6253 810-6254 810-6255
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
84~95
128
88
70

2個

8,725( 9,598円 )

7日目

L
88~100
132
89
77

2個

8,725( 9,598円 )

7日目

LL
92~105
136
92
77

2個

8,725( 9,598円 )

7日目

M
96~110
140
93
77

2個

8,725( 9,598円 )

7日目

S
68~78
112
76
61

2個

8,725( 9,598円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工糸を使用しています。
・クリーンパック済みです。
・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。

(i)ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フード付カバーオール-白

フード付カバーオール-白

    フード付カバーオール 無塵衣

    フード付カバーオール 無塵衣

      コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

      コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

        パンツ

        パンツ

          ジャケット(衿付)【ブラストン】

          ジャケット(衿付)【ブラストン】

            クリーンルーム用エプロン 青・白

            クリーンルーム用エプロン 青・白

              カバーオール

              カバーオール

                腕カバー(ブラストン)

                腕カバー(ブラストン)

                  フード付きカバーオール(超導電性加工糸・クリーンパック済み)

                  フード付きカバーオール(超導電性加工糸・クリーンパック済み)

                    腕カバー(超導電性加工繊維使用)

                    腕カバー(超導電性加工繊維使用)

                      コート(スタンドカラー・ファスナー・クリーンパック済み)

                      コート(スタンドカラー・ファスナー・クリーンパック済み)

                        ジャケット(右ポケット付)

                        ジャケット(右ポケット付)

                          ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)

                          ジャケット【衿付】(クリーンパック済み)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン アズワン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン
                            通常価格 8,725円 7,277円 5,172円 4,223円 4,596円 2,882円 6,947円 1,520円 7,277円 1,520円 5,172円 7,056円 4,596円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   7日目   2日目~   7日目   4日目~   8日目~   1日目~   8日目~   1日目~   4日目~   2日目~  
                            商品タイプ スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - - 関連商品 スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 - -
                            種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - - - スーツ・つなぎ服 その他 スーツ・つなぎ服 その他 スーツ・つなぎ服 - -
                            ホワイト系 - - - - - - - - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 10000 - - 10000 100 10000 100 10000 10000 - -
                            色詳細 - - - - - - - - - - - -

                            フード付カバーオール-白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました