(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フード付カバーオール 無塵衣

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フード付カバーオール 無塵衣

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,277円
税込価格
8,005円

【特長】・超導電性加工糸を使用しています。・クリーンパック済みです。・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スーツ・つなぎ服
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    ポリエステル
  • 仕様:
    フード付/フロントファスナー/男女共用
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    ISOクラス5
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
    この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番62-3345-4062-3345-4162-3345-4262-3345-4362-3345-4462-3345-4562-3345-4662-3345-4762-3345-4862-3345-49
コード番号810-6338810-6339810-6340810-6341810-6342810-6343810-6344810-6345810-6346810-6347
型番62-3345-5062-3345-5162-3345-5262-3345-5362-3345-5462-3345-5762-3345-5862-3345-5962-3345-6062-3345-61
コード番号810-6348810-6349810-6350810-6351810-6199810-6202810-6358810-6359810-6360810-6361
型番62-3345-6262-3345-6362-3345-6462-3345-6562-3345-6662-3345-6762-3345-6962-3345-7062-3345-71
コード番号810-6362810-6363810-6364810-6365810-6366810-6367810-6204810-6205810-6206
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー系
5L
92~105
136
92
77

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

グリーン系
3L
84~95
128
88
70

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

グリーン系
4L
88~100
132
89
77

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

グリーン系
5L
92~105
136
92
77

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

グリーン系
6L
96~110
140
93
77

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

グリーン系
7L
100~115
144
96
77

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

グリーン系
8L
104~120
148
98
78

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

グリーン系
L
76~86
120
83
67

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

グリーン系
LL
80~90
124
87
70

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

グリーン系
M
72~82
116
80
64

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

グリーン系
S
68~78
112
76
61

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

レッド系
3L
84~95
128
88
70
ピンク

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

レッド系
4L
88~100
132
89
77
ピンク

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

レッド系
5L
92~105
136
92
77
ピンク

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

レッド系
6L
96~110
140
93
77
ピンク

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

レッド系
7L
100~115
144
96
77
ピンク

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

レッド系
8L
104~120
148
98
78
ピンク

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

レッド系
L
76~86
120
83
67
ピンク

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

レッド系
LL
80~90
124
87
70
ピンク

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

レッド系
M
72~82
116
80
64
ピンク

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

レッド系
S
68~78
112
76
61
ピンク

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

イエロー系
L
76~86
120
83
67

2個

7,277( 8,005円 )

4日目

イエロー系
LL
80~90
124
87
70

2個

7,277( 8,005円 )

7日目

イエロー系
M
72~82
116
80
64

2個

7,277( 8,005円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工糸を使用しています。
・クリーンパック済みです。
・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。

(i)ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
    この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フード付カバーオール 無塵衣

フード付カバーオール 無塵衣

    フード付きカバーオール(超導電性加工糸・クリーンパック済み)

    フード付きカバーオール(超導電性加工糸・クリーンパック済み)

      フード付カバーオール-白

      フード付カバーオール-白

        ジャケット(衿付)【ブラストン】

        ジャケット(衿付)【ブラストン】

          コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

          コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

            パンツ

            パンツ

              腕カバー(ブラストン)

              腕カバー(ブラストン)

                腕カバー(超導電性加工繊維使用)

                腕カバー(超導電性加工繊維使用)

                  カバーオール 無塵衣 S~8Lサイズ

                  カバーオール 無塵衣 S~8Lサイズ

                    カバーオール

                    カバーオール

                      コート(スタンドカラー・ファスナー・クリーンパック済み)

                      コート(スタンドカラー・ファスナー・クリーンパック済み)

                        ジャケット(右ポケット付)

                        ジャケット(右ポケット付)

                          クリーンルーム用エプロン(超導電性加工糸使用)

                          クリーンルーム用エプロン(超導電性加工糸使用)

                            メーカー アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン アズワン ブラストン ブラストン ブラストン ブラストン
                            通常価格 7,277円 7,277円 8,725円 4,596円 5,172円 4,223円 1,520円 1,520円 6,947円 6,947円 5,172円 7,056円 2,882円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   7日目   2日目~   1日目~   7日目   8日目~   8日目~   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~   7日目  
                            商品タイプ スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - スーツ・つなぎ服 - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - 関連商品
                            種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - スーツ・つなぎ服 - その他 その他 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 100 100 - 10000 - 10000 10000 100 100 10000 - 10000
                            材質 ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル - - - -
                            仕様 フード付/フロントファスナー/男女共用 - フード付/フロントファスナー/男女共用 - - - 男女共用 - フロントファスナー/男女共用 - - - -

                            フード付カバーオール 無塵衣のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            クリーンルームで作業をする時に着用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            以前から利用していて作業上、色々な問題があるので汚れが目立たない紺色を選定しました。薬品に触れる場合があるため、糸が腐食することもあります。使用感は問題ないので継続して購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました