(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3110-45
ステンレスハンガーラック(トラスコ中山) ステンレスハンガーラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,270円 ~ 85,140円  特別価格 
税込価格
79,497円 ~ 93,654円  特別価格 

【特長】・さびにくいステンレスハンガーラックです。【用途】・食品工場、研究施設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンガー
  • 奥行(mm):
    400
  • 詳細タイプ:
    組立品
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

62-3110-45 解除

Loading...

製品仕様

型番 62-3110-45 62-3110-46 62-3110-47 62-3110-48 62-3110-49 62-3110-50
コード番号 819-4942 819-4943 819-4944 819-4945 819-4946 819-4947
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-3110-45

1200
1800
1台

1個

72,270円

64,240

( 70,664円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくいステンレスハンガーラックです。
【用途】
・食品工場、研究施設、クリーンルームに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)

ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)

    ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

    ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

      ステンレスハンガーラック台付き

      ステンレスハンガーラック台付き

        ステンレス ハンガーカート

        ステンレス ハンガーカート

          ステンレスハンガーラック カーテン付

          ステンレスハンガーラック カーテン付

            ステンレス ハンガーラック

            ステンレス ハンガーラック

              桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)

              桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)

                ニュースタクリンRCノート A4/B5

                ニュースタクリンRCノート A4/B5

                  メーカー アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 キャニオン キャニオン キャニオン 桜井 桜井
                  通常価格 72,270円 70,825円 88,704円 51,934円 130,159円 77,012円 15,028円 7,296円
                  通常出荷日 26日目   26日目   8日目~   8日目   4日目   4日目   1日目   1日目~  
                  商品タイプ ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー - -
                  奥行(mm) 400 400 400 500 460 460 - -
                  詳細タイプ 組立品 - - - - - - -
                  材質 ステンレス(SUS304) - - - - - - -
                  内容量 1台 - - - - - - -

                  ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました